Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARI488-3827: Tabla Plakası Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARI488-3827: Tabla Plakası Kiti
488-3827: Tabla Plakası Kiti

Tabla plakalarını, burun çubuklarını ve kurulum için gereken donanımı içerir. Bu kit sıkıştırıcı çubuklar içermez, sıkıştırıcı çubuk kitine bakın.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
488-3827: Tabla Plakası Kiti
488-3827: Tabla Plakası Kiti

Tabla plakalarını, burun çubuklarını ve kurulum için gereken donanımı içerir. Bu kit sıkıştırıcı çubuklar içermez, sıkıştırıcı çubuk kitine bakın.

Marka: Cat

Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

8T-7971: 13,5 mm İç Çaplı Sert Rondela
8T-7971: 13,5 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 18
437-4440: Ana Tabla Aşınma Plakası
437-4440: Ana Tabla Aşınma PlakasıMiktar: 1
8T-0389: M10x1,5 Naylon Gömmeli Emniyet Somunu
8T-0389: M10x1,5 Naylon Gömmeli Emniyet SomunuMiktar: 8
8I-0888: 0,01 mm Kalınlığında Şim
8I-0888: 0,01 mm Kalınlığında ŞimMiktar: 18
5P-1076: 13,5 mm İç Çaplı Sert Rondela
5P-1076: 13,5 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 41
7X-7729: 3 mm Kalınlığında Sert Rondela
7X-7729: 3 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 8
329-3356: M12 x 1,75 mm Altıgen Somun
329-3356: M12 x 1,75 mm Altıgen SomunMiktar: 43
438-1092: Çubuk Burun
438-1092: Çubuk BurunMiktar: 2
437-4441: Tabla Destek Plakası
437-4441: Tabla Destek PlakasıMiktar: 1
438-1091: 1.000 mm Uzunluğunda Burun Çubuğu
438-1091: 1.000 mm Uzunluğunda Burun ÇubuğuMiktar: 1
039-8557: 13 mm İç Çaplı Rondela
039-8557: 13 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 7
8I-0889: 0,02 mm Kalınlığında Şim
8I-0889: 0,02 mm Kalınlığında ŞimMiktar: 18
8I-0890: 1,5 mm Kalınlığında Şim
8I-0890: 1,5 mm Kalınlığında ŞimMiktar: 18
437-4469: Çubuk Burun
437-4469: Çubuk BurunMiktar: 2
437-4442: Sağ Tabla Plakası
437-4442: Sağ Tabla PlakasıMiktar: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 18
1 ila 16 / 16 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
488-3827 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

488-3827 parça numarası için Uyumlu Modeller

ASFALT TABLASI

SE50 V

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi