StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeSchneidwerkzeuge488-3827: Glättblech-Satz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeSchneidwerkzeuge488-3827: Glättblech-Satz
488-3827: Glättblech-Satz

Enthält Glättbleche, Bugbalken und Befestigungsteile, die für die Installation erforderlich sind. Dieser Bausatz enthält keine Stampferleisten, siehe Stampferleistenbausatz.

Marke: Cat

Produktbilder
488-3827: Glättblech-Satz
488-3827: Glättblech-Satz

Enthält Glättbleche, Bugbalken und Befestigungsteile, die für die Installation erforderlich sind. Dieser Bausatz enthält keine Stampferleisten, siehe Stampferleistenbausatz.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

039-8557: Unterlegscheibe mit 13 mm Innendurchmesser
039-8557: Unterlegscheibe mit 13 mm InnendurchmesserAnzahl: 7
8I-0889: 0,02 mm dicke Unterlegscheibe
8I-0889: 0,02 mm dicke UnterlegscheibeAnzahl: 18
8I-0890: 1,5 mm dicke Unterlegscheibe
8I-0890: 1,5 mm dicke UnterlegscheibeAnzahl: 18
437-4469: Stangennase
437-4469: StangennaseAnzahl: 2
437-4442: Glätteblech rechts
437-4442: Glätteblech rechtsAnzahl: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Sechskantschraube
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm SechskantschraubeAnzahl: 18
8T-7971: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
8T-7971: 13,5 mm Innendurchmesser harte PassscheibeAnzahl: 18
437-4440: Haupt-Estrich-Verschleißplatte
437-4440: Haupt-Estrich-VerschleißplatteAnzahl: 1
8T-0389: M10x1.5 Nylon-Einsteck-Sicherungsmutter
8T-0389: M10x1.5 Nylon-Einsteck-SicherungsmutterAnzahl: 8
8I-0888: 0,01 mm dicke Unterlegscheibe
8I-0888: 0,01 mm dicke UnterlegscheibeAnzahl: 18
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte PassscheibeAnzahl: 41
7X-7729: 3 mm dicke Hartwaschanlage
7X-7729: 3 mm dicke HartwaschanlageAnzahl: 8
329-3356: M12 x 1,75 mm Sechskantmutter
329-3356: M12 x 1,75 mm SechskantmutterAnzahl: 43
438-1092: Stangennase
438-1092: StangennaseAnzahl: 2
437-4441: Abziehlatten-Stützplatte
437-4441: Abziehlatten-StützplatteAnzahl: 1
438-1091: 1000 mm lange Nasenstange
438-1091: 1000 mm lange NasenstangeAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 16 von 16
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 488-3827

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 488-3827

ASPHALT-EINBAUBOHLE

SE50 V

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt