ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットグランド エンゲージ ツール488-3827: スクリード プレート キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットグランド エンゲージ ツール488-3827: スクリード プレート キット
488-3827: スクリード プレート キット

スクリード プレート,ノーズ バー,取付けに必要な金具類が含まれています。このキットにはタンパバーは含まれていません。タンパバーキットを参照してください。

ブランド: Cat

製品画像
488-3827: スクリード プレート キット
488-3827: スクリード プレート キット

スクリード プレート,ノーズ バー,取付けに必要な金具類が含まれています。このキットにはタンパバーは含まれていません。タンパバーキットを参照してください。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

8I-0888: 0.01mm 厚シム
8I-0888: 0.01mm 厚シム数量: 18
5P-1076: 内径13.5 mm硬質ワッシャー
5P-1076: 内径13.5 mm硬質ワッシャー数量: 41
7X-7729: 3 mm厚のピニオンワッシャ
7X-7729: 3 mm厚のピニオンワッシャ数量: 8
329-3356: M12×1.75mm六角ナット
329-3356: M12×1.75mm六角ナット数量: 43
438-1092: バーノーズ
438-1092: バーノーズ数量: 2
437-4441: スクリード サポート プレート
437-4441: スクリード サポート プレート数量: 1
438-1091: 1000mm ロングノーズバー
438-1091: 1000mm ロングノーズバー数量: 1
039-8557: 13mm内径ワッシャー
039-8557: 13mm内径ワッシャー数量: 7
8I-0889: 0.02 mm厚シム
8I-0889: 0.02 mm厚シム数量: 18
8I-0890: 1.5mm 厚シム
8I-0890: 1.5mm 厚シム数量: 18
437-4469: バーノーズ
437-4469: バーノーズ数量: 2
437-4442: 右側スクリード プレート
437-4442: 右側スクリード プレート数量: 1
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm六角ボルト
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm六角ボルト数量: 18
8T-7971: 内径13.5 mm硬質ワッシャー
8T-7971: 内径13.5 mm硬質ワッシャー数量: 18
437-4440: メインスクリード摩耗プレート
437-4440: メインスクリード摩耗プレート数量: 1
8T-0389: M10x1,5 ナイロン インサート ロック ナット
8T-0389: M10x1,5 ナイロン インサート ロック ナット数量: 8
16の1~16を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号488-3827の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号488-3827と互換性のあるモデル

アスファルトスクリード

SE50 V

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み