HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætJordgående redskaber488-3827: Glattepladesæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætJordgående redskaber488-3827: Glattepladesæt
488-3827: Glattepladesæt

Indeholder glatteplader, næsestænger og dele, der kræves til montering. Dette sæt indeholder ikke stampestanger. Se stampestangssættet.

Mærke: Cat

Produktbilleder
488-3827: Glattepladesæt
488-3827: Glattepladesæt

Indeholder glatteplader, næsestænger og dele, der kræves til montering. Dette sæt indeholder ikke stampestanger. Se stampestangssættet.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8I-0888: 0,01 mm tyk mellemlægspladec
8I-0888: 0,01 mm tyk mellemlægspladecAntal: 18
5P-1076: 13,5 mm hård indvendig diameter skive
5P-1076: 13,5 mm hård indvendig diameter skiveAntal: 41
7X-7729: 3 mm tyk hård skive
7X-7729: 3 mm tyk hård skiveAntal: 8
329-3356: M12 x 1,75 mm sekskantet møtrik
329-3356: M12 x 1,75 mm sekskantet møtrikAntal: 43
438-1092: Bar næse
438-1092: Bar næseAntal: 2
437-4441: Skrabebeslag Støtteplade
437-4441: Skrabebeslag StøttepladeAntal: 1
438-1091: 1000 mm lang næsestang
438-1091: 1000 mm lang næsestangAntal: 1
039-8557: Skive med en indvendig diameter på 13 mm
039-8557: Skive med en indvendig diameter på 13 mmAntal: 7
8I-0889: 0,02 mm tyk shim
8I-0889: 0,02 mm tyk shimAntal: 18
8I-0890: 1,5 mm tyk shim
8I-0890: 1,5 mm tyk shimAntal: 18
437-4469: Bar næse
437-4469: Bar næseAntal: 2
437-4442: Højre afretningsplade
437-4442: Højre afretningspladeAntal: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 18
8T-7971: 13,5 mm hård indvendig diameter skive
8T-7971: 13,5 mm hård indvendig diameter skiveAntal: 18
437-4440: Slidplade til hovedbelægning
437-4440: Slidplade til hovedbelægningAntal: 1
8T-0389: M10 x 1,5 låsemøtrik med nylonindsats
8T-0389: M10 x 1,5 låsemøtrik med nylonindsatsAntal: 8
Viser 1 til 16 af 16
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 488-3827

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 488-3827

ASFALTGLATTEPLADE

SE50 V

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet