HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneParti di usura488-3827: Kit piastra per massetto
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneParti di usura488-3827: Kit piastra per massetto
488-3827: Kit piastra per massetto

Contiene le piastre di rasatura, le barre della punta e la bulloneria necessaria per l'installazione. Questo kit non contiene barre mazzeranga, vedere il kit barre mazzeranga.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
488-3827: Kit piastra per massetto
488-3827: Kit piastra per massetto

Contiene le piastre di rasatura, le barre della punta e la bulloneria necessaria per l'installazione. Questo kit non contiene barre mazzeranga, vedere il kit barre mazzeranga.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

039-8557: rondella con diametro interno di 13 mm
039-8557: rondella con diametro interno di 13 mmQuantità: 7
8I-0889: Spessore 0,02 mm
8I-0889: Spessore 0,02 mmQuantità: 18
8I-0890: Rasamento spessore 1,5 mm
8I-0890: Rasamento spessore 1,5 mmQuantità: 18
437-4469: Estremità barra
437-4469: Estremità barraQuantità: 2
437-4442: Piastra di rasatura destra
437-4442: Piastra di rasatura destraQuantità: 1
8T-4192: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 25 mmQuantità: 18
8T-7971: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12
8T-7971: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12Quantità: 18
437-4440: Piastra antiusura del rasatore principale
437-4440: Piastra antiusura del rasatore principaleQuantità: 1
8T-0389: Dado di bloccaggio esagonale M10 x 1,5 mm
8T-0389: Dado di bloccaggio esagonale M10 x 1,5 mmQuantità: 8
8I-0888: Spessore 0,01 mm
8I-0888: Spessore 0,01 mmQuantità: 18
5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12
5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12Quantità: 41
7X-7729: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10
7X-7729: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10Quantità: 8
329-3356: Dado esagonale per picchetto M12 x 1,75 mm
329-3356: Dado esagonale per picchetto M12 x 1,75 mmQuantità: 43
438-1092: Estremità barra
438-1092: Estremità barraQuantità: 2
437-4441: Piastra di supporto del rasatore
437-4441: Piastra di supporto del rasatoreQuantità: 1
438-1091: Barra con estremità lunga 1000 mm
438-1091: Barra con estremità lunga 1000 mmQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 16 di 16
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 488-3827

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 488-3827

RASATORE ASFALTO

SE50 V

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito