Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisPeralatan Pengolah Tanah488-3827: Kit Pelat Screed
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisPeralatan Pengolah Tanah488-3827: Kit Pelat Screed
488-3827: Kit Pelat Screed

Berisi pelat screed, nose bar, dan perangkat keras yang diperlukan untuk pemasangan. Kit ini tidak berisi tamper bar, lihat kit tamper bar.

Merek: Cat

Gambar Produk
488-3827: Kit Pelat Screed
488-3827: Kit Pelat Screed

Berisi pelat screed, nose bar, dan perangkat keras yang diperlukan untuk pemasangan. Kit ini tidak berisi tamper bar, lihat kit tamper bar.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

039-8557: Ring Diameter Dalam 13 mm
039-8557: Ring Diameter Dalam 13 mmKuantitas: 7
8I-0889: Shim Tebal 0,02mm
8I-0889: Shim Tebal 0,02mmKuantitas: 18
8I-0890: Shim Tebal 1,5mm
8I-0890: Shim Tebal 1,5mmKuantitas: 18
437-4469: Batang Ujung
437-4469: Batang UjungKuantitas: 2
437-4442: Pelat Screed Kanan
437-4442: Pelat Screed KananKuantitas: 1
8T-4192: Baut Kepala Hex M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Baut Kepala Hex M12-1,75 x 25 mmKuantitas: 18
8T-7971: Ring Keras dengan Diameter Dalam 13,5 mm
8T-7971: Ring Keras dengan Diameter Dalam 13,5 mmKuantitas: 18
437-4440: Pelat Keausan Screed Utama
437-4440: Pelat Keausan Screed UtamaKuantitas: 1
8T-0389: Mur Pengunci Sisipan Nilon M10x1,5
8T-0389: Mur Pengunci Sisipan Nilon M10x1,5Kuantitas: 8
8I-0888: Shim Tebal 0,01mm
8I-0888: Shim Tebal 0,01mmKuantitas: 18
5P-1076: Ring Keras dengan Diameter Dalam 13,5 mm
5P-1076: Ring Keras dengan Diameter Dalam 13,5 mmKuantitas: 41
7X-7729: Ring Keras Tebal 3 mm
7X-7729: Ring Keras Tebal 3 mmKuantitas: 8
329-3356: Mur Hex M12 x 1,75 mm
329-3356: Mur Hex M12 x 1,75 mmKuantitas: 43
438-1092: Batang Ujung
438-1092: Batang UjungKuantitas: 2
437-4441: Pelat Penopang Screed
437-4441: Pelat Penopang ScreedKuantitas: 1
438-1091: Batang Ujung Panjang 1.000mm
438-1091: Batang Ujung Panjang 1.000mmKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 16 dari 16
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 488-3827

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 488-3827

SCREED ASPAL

SE50 V

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti