StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsGraafwerktuigen488-3827: Kit voor afwerkbalkplaat
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsGraafwerktuigen488-3827: Kit voor afwerkbalkplaat
488-3827: Kit voor afwerkbalkplaat

Bevat de afwerkbalkplaten, neusstaven en hardware die nodig zijn voor installatie. Deze kit bevat geen stamperstaven, raadpleeg de stampmeskit.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
488-3827: Kit voor afwerkbalkplaat
488-3827: Kit voor afwerkbalkplaat

Bevat de afwerkbalkplaten, neusstaven en hardware die nodig zijn voor installatie. Deze kit bevat geen stamperstaven, raadpleeg de stampmeskit.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

039-8557: 13 mm binnendiameter sluitring
039-8557: 13 mm binnendiameter sluitringAantal: 7
8I-0889: 0,02 mm dikke vulplaat
8I-0889: 0,02 mm dikke vulplaatAantal: 18
8I-0890: 1,5 mm dikke vulplaat
8I-0890: 1,5 mm dikke vulplaatAantal: 18
437-4469: Stangneus
437-4469: StangneusAantal: 2
437-4442: Rechter afwerkbalkplaat
437-4442: Rechter afwerkbalkplaatAantal: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Zeskant opvoerhoogte bout
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Zeskant opvoerhoogte boutAantal: 18
8T-7971: 13,5 mm binnendiameter harde sluitring
8T-7971: 13,5 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 18
437-4440: Hoofdafwerkbalkplaat
437-4440: HoofdafwerkbalkplaatAantal: 1
8T-0389: M10x1,5 Nylon Borgmoer
8T-0389: M10x1,5 Nylon BorgmoerAantal: 8
8I-0888: 0,01 mm dikke vulplaat
8I-0888: 0,01 mm dikke vulplaatAantal: 18
5P-1076: 13,5 mm binnendiameter harde sluitring
5P-1076: 13,5 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 41
7X-7729: 3 mm dikke harde ring
7X-7729: 3 mm dikke harde ringAantal: 8
329-3356: M12 x 1,75 mm zeskantmoer
329-3356: M12 x 1,75 mm zeskantmoerAantal: 43
438-1092: Stangneus
438-1092: StangneusAantal: 2
437-4441: Steunplaat voor dekvloer
437-4441: Steunplaat voor dekvloerAantal: 1
438-1091: 1000 mm lange neusstang
438-1091: 1000 mm lange neusstangAantal: 1
1 tot 16 van 16 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 488-3827

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 488-3827

ASFALTAFWERKBALK

SE50 V

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen