업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트지상 결합 작업 툴488-3827: 규준대 플레이트 키트
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트지상 결합 작업 툴488-3827: 규준대 플레이트 키트
488-3827: 규준대 플레이트 키트

장착에 필요한 규준대 플레이트, 노즈 바 및 하드웨어가 포함되어 있습니다. 이 키트에는 탬퍼 바가 포함되어 있지 않습니다. 탬퍼 바 키트를 참조하십시오.

브랜드: Cat

제품 이미지
488-3827: 규준대 플레이트 키트
488-3827: 규준대 플레이트 키트

장착에 필요한 규준대 플레이트, 노즈 바 및 하드웨어가 포함되어 있습니다. 이 키트에는 탬퍼 바가 포함되어 있지 않습니다. 탬퍼 바 키트를 참조하십시오.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

039-8557: 13mm 내경 와셔
039-8557: 13mm 내경 와셔수량: 7
8I-0889: 0.02 mm 두께의 심
8I-0889: 0.02 mm 두께의 심수량: 18
8I-0890: 1.5mm 두께의 심
8I-0890: 1.5mm 두께의 심수량: 18
437-4469: 바 노즈
437-4469: 바 노즈수량: 2
437-4442: 우측 규준대 플레이트
437-4442: 우측 규준대 플레이트수량: 1
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm 육각 헤드 볼트
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm 육각 헤드 볼트수량: 18
8I-0888: 0.01mm 두께의 심
8I-0888: 0.01mm 두께의 심수량: 18
5P-1076: 13.5mm 내경 하드 워셔
5P-1076: 13.5mm 내경 하드 워셔수량: 41
7X-7729: 3mm 두께의 하드 와셔
7X-7729: 3mm 두께의 하드 와셔수량: 8
329-3356: M12 x 1.75mm 육각 너트
329-3356: M12 x 1.75mm 육각 너트수량: 43
438-1092: 바 노즈
438-1092: 바 노즈수량: 2
437-4441: 규준대 지지 플레이트
437-4441: 규준대 지지 플레이트수량: 1
438-1091: 1000mm 롱 노즈 바
438-1091: 1000mm 롱 노즈 바수량: 1
8T-7971: 13.5mm 내경 하드 워셔
8T-7971: 13.5mm 내경 하드 워셔수량: 18
437-4440: 메인 규준대 마모 플레이트
437-4440: 메인 규준대 마모 플레이트수량: 1
8T-0389: M10x1.5 나일론 인서트 잠금 너트
8T-0389: M10x1.5 나일론 인서트 잠금 너트수량: 8
1-16/16 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 488-3827 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 488-3827의 호환 가능 모델

아스팔트 규준대

SE50 V

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료