Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARI488-3824: Tabla Plakası Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriZEMİN KAVRAMA ATAŞMANLARI488-3824: Tabla Plakası Kiti
488-3824: Tabla Plakası Kiti

Tabla plakalarını, burun çubuklarını ve kurulum için gereken donanımı içerir. Bu kit sıkıştırıcı çubuklar içermez, sıkıştırıcı çubuk kitine bakın.

Marka: Cat

Ürün Resimleri
488-3824: Tabla Plakası Kiti
488-3824: Tabla Plakası Kiti

Tabla plakalarını, burun çubuklarını ve kurulum için gereken donanımı içerir. Bu kit sıkıştırıcı çubuklar içermez, sıkıştırıcı çubuk kitine bakın.

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

468-7390: Sıkıştırma Yayı
468-7390: Sıkıştırma YayıMiktar: 18
8T-7971: 13,5 mm İç Çaplı Sert Rondela
8T-7971: 13,5 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 24
446-1532: Tabla Plakasında Kullanılan Burun Çubuğu
446-1532: Tabla Plakasında Kullanılan Burun ÇubuğuMiktar: 2
393-0410: Uzatıcı Sağ Tabla Plakası
393-0410: Uzatıcı Sağ Tabla PlakasıMiktar: 1
6V-7687: M12 x 1,75 mm Koni Emniyet Somunu
6V-7687: M12 x 1,75 mm Koni Emniyet SomunuMiktar: 18
198-4778: 12 mm Kalınlığında Sert Rondela
198-4778: 12 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 24
039-8557: 13 mm İç Çaplı Rondela
039-8557: 13 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 6
8I-0889: 0,02 mm Kalınlığında Şim
8I-0889: 0,02 mm Kalınlığında ŞimMiktar: 24
8I-0890: 1,5 mm Kalınlığında Şim
8I-0890: 1,5 mm Kalınlığında ŞimMiktar: 48
393-0408: Ana Tabla Plakası
393-0408: Ana Tabla PlakasıMiktar: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Altıgen Başlı Cıvata
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Altıgen Başlı CıvataMiktar: 24
8I-0888: 0,01 mm Kalınlığında Şim
8I-0888: 0,01 mm Kalınlığında ŞimMiktar: 24
5P-1076: 13,5 mm İç Çaplı Sert Rondela
5P-1076: 13,5 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 42
329-3356: M12 x 1,75 mm Altıgen Somun
329-3356: M12 x 1,75 mm Altıgen SomunMiktar: 51
438-1091: 1.000 mm Uzunluğunda Burun Çubuğu
438-1091: 1.000 mm Uzunluğunda Burun ÇubuğuMiktar: 3
393-0409: Uzatıcı Sol Tabla Plakası
393-0409: Uzatıcı Sol Tabla PlakasıMiktar: 1
1 ila 16 / 16 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
488-3824 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

488-3824 parça numarası için Uyumlu Modeller

ASFALT TABLASI

SE60 V

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi