Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটস্থল আকর্ষক সরঞ্জাম488-3824: স্ক্রিড প্লেট কিট
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটস্থল আকর্ষক সরঞ্জাম488-3824: স্ক্রিড প্লেট কিট
488-3824: স্ক্রিড প্লেট কিট

ইনস্টলেশনের জন্য প্রয়োজনীয় স্ক্রিড প্লেট, নাক বার এবং হার্ডওয়্যার রয়েছে। এই কিটে টেম্পার বার নেই, ট্যাম্পার বার কিটটি দেখুন।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
488-3824: স্ক্রিড প্লেট কিট
488-3824: স্ক্রিড প্লেট কিট

ইনস্টলেশনের জন্য প্রয়োজনীয় স্ক্রিড প্লেট, নাক বার এবং হার্ডওয়্যার রয়েছে। এই কিটে টেম্পার বার নেই, ট্যাম্পার বার কিটটি দেখুন।

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

8I-0888: 0.01mm পুরু শিম
8I-0888: 0.01mm পুরু শিমপরিমাণ: 24
5P-1076: 13.5mm ইনার ব্যাসের হার্ড ওয়াশার
5P-1076: 13.5mm ইনার ব্যাসের হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 42
329-3356: M12 x 1.75mm হেক্সাগোনাল নাট
329-3356: M12 x 1.75mm হেক্সাগোনাল নাটপরিমাণ: 51
438-1091: 1000mm লং নোজ বার
438-1091: 1000mm লং নোজ বারপরিমাণ: 3
393-0409: এক্সটেন্ডার বাঁ দিকের স্ক্রীড প্লেট
393-0409: এক্সটেন্ডার বাঁ দিকের স্ক্রীড প্লেটপরিমাণ: 1
198-4778: 12mm পুরু হার্ড ওয়াশার
198-4778: 12mm পুরু হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 24
039-8557: 13mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
039-8557: 13mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 6
8I-0889: 0.02mm পুরু শিম
8I-0889: 0.02mm পুরু শিমপরিমাণ: 24
8I-0890: 1.5mm পুরু শিম
8I-0890: 1.5mm পুরু শিমপরিমাণ: 48
393-0408: মেন স্ক্রীড প্লেট
393-0408: মেন স্ক্রীড প্লেটপরিমাণ: 1
8T-4192: M12-1.75 x 25mm হেক্স হেড বোল্ট
8T-4192: M12-1.75 x 25mm হেক্স হেড বোল্টপরিমাণ: 24
468-7390: কম্প্রেশন স্প্রিং
468-7390: কম্প্রেশন স্প্রিংপরিমাণ: 18
8T-7971: 13.5mm ইনার ব্যাসের হার্ড ওয়াশার
8T-7971: 13.5mm ইনার ব্যাসের হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 24
446-1532: নোস বার স্ক্রিড প্লেটে ব্যবহৃত হয়
446-1532: নোস বার স্ক্রিড প্লেটে ব্যবহৃত হয়পরিমাণ: 2
393-0410: এক্সটেন্ডার ডান দিকের স্ক্রীড প্লেট
393-0410: এক্সটেন্ডার ডান দিকের স্ক্রীড প্লেটপরিমাণ: 1
6V-7687: M12 x 1.75mm কোন লক নাট
6V-7687: M12 x 1.75mm কোন লক নাটপরিমাণ: 18
16 এর মধ্যে 1 থেকে 16 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 488-3824 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 488-3824 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অ্যাসফল্ট স্ক্রিন

SE60 V

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে