HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettSlitestål488-3824: Glatteplatesett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettSlitestål488-3824: Glatteplatesett
488-3824: Glatteplatesett

Inneholder glatteplater, nesestenger og maskinvare som kreves for installasjon. Dette settet inneholder ikke stamperstanger, se stamperstangsettet.

Merke: Cat

Produktbilder
488-3824: Glatteplatesett
488-3824: Glatteplatesett

Inneholder glatteplater, nesestenger og maskinvare som kreves for installasjon. Dette settet inneholder ikke stamperstanger, se stamperstangsettet.

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

8I-0888: 0,01 mm tykt avstandsstykke
8I-0888: 0,01 mm tykt avstandsstykkeAntall: 24
5P-1076: 13,5 mm hard skive med innvendig diameter
5P-1076: 13,5 mm hard skive med innvendig diameterAntall: 42
329-3356: M12 x 1,75 mm sekskantmutter
329-3356: M12 x 1,75 mm sekskantmutterAntall: 51
438-1091: 1000 mm lang nesestang
438-1091: 1000 mm lang nesestangAntall: 3
393-0409: Forlenger, venstre glatteplate
393-0409: Forlenger, venstre glatteplateAntall: 1
198-4778: 12 mm tykk hard skive
198-4778: 12 mm tykk hard skiveAntall: 24
039-8557: 13 mm innvendig diameter skive
039-8557: 13 mm innvendig diameter skiveAntall: 6
8I-0889: 0,02 mm tykk skive
8I-0889: 0,02 mm tykk skiveAntall: 24
8I-0890: 1,5 mm tykke avstandsstykker
8I-0890: 1,5 mm tykke avstandsstykkerAntall: 48
393-0408: Hovedavrettingsplate
393-0408: HovedavrettingsplateAntall: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm sekskantbolt med sekskantet hode
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm sekskantbolt med sekskantet hodeAntall: 24
468-7390: Kompresjonsfjær
468-7390: KompresjonsfjærAntall: 18
8T-7971: 13,5 mm hard skive med innvendig diameter
8T-7971: 13,5 mm hard skive med innvendig diameterAntall: 24
446-1532: Nesestang brukt i glatteplate
446-1532: Nesestang brukt i glatteplateAntall: 2
393-0410: Forlenger på høyre side av påstøpsplaten
393-0410: Forlenger på høyre side av påstøpsplatenAntall: 1
6V-7687: M12 x 1,75 mm konisk låsemutter
6V-7687: M12 x 1,75 mm konisk låsemutterAntall: 18
Viser 1 til 16 av 16
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 488-3824

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 488-3824

ASFALTGLATTEPLATE

SE60 V

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet