StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsGraafwerktuigen488-3824: Kit voor afwerkbalkplaat
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsGraafwerktuigen488-3824: Kit voor afwerkbalkplaat
488-3824: Kit voor afwerkbalkplaat

Bevat de afwerkbalkplaten, neusstaven en hardware die nodig zijn voor installatie. Deze kit bevat geen stamperstaven, raadpleeg de stampmeskit.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
488-3824: Kit voor afwerkbalkplaat
488-3824: Kit voor afwerkbalkplaat

Bevat de afwerkbalkplaten, neusstaven en hardware die nodig zijn voor installatie. Deze kit bevat geen stamperstaven, raadpleeg de stampmeskit.

Merk: Cat

Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

8I-0888: 0,01 mm dikke vulplaat
8I-0888: 0,01 mm dikke vulplaatAantal: 24
5P-1076: 13,5 mm binnendiameter harde sluitring
5P-1076: 13,5 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 42
329-3356: M12 x 1,75 mm zeskantmoer
329-3356: M12 x 1,75 mm zeskantmoerAantal: 51
438-1091: 1000 mm lange neusstang
438-1091: 1000 mm lange neusstangAantal: 3
393-0409: Extender afwerkbalkplaat links
393-0409: Extender afwerkbalkplaat linksAantal: 1
468-7390: Compressieveer
468-7390: CompressieveerAantal: 18
8T-7971: 13,5 mm binnendiameter harde sluitring
8T-7971: 13,5 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 24
446-1532: Neusstaaf gebruikt in Screed Plate
446-1532: Neusstaaf gebruikt in Screed PlateAantal: 2
393-0410: Extender afwerkbalkplaat rechts
393-0410: Extender afwerkbalkplaat rechtsAantal: 1
6V-7687: M12 x 1,75 mm conusborgmoer
6V-7687: M12 x 1,75 mm conusborgmoerAantal: 18
198-4778: 12 mm dikke harde sluitring
198-4778: 12 mm dikke harde sluitringAantal: 24
039-8557: 13 mm binnendiameter sluitring
039-8557: 13 mm binnendiameter sluitringAantal: 6
8I-0889: 0,02 mm dikke vulplaat
8I-0889: 0,02 mm dikke vulplaatAantal: 24
8I-0890: 1,5 mm dikke vulplaat
8I-0890: 1,5 mm dikke vulplaatAantal: 48
393-0408: Hoofdafwerkbalkplaat
393-0408: HoofdafwerkbalkplaatAantal: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Zeskant opvoerhoogte bout
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Zeskant opvoerhoogte boutAantal: 24
1 tot 16 van 16 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 488-3824

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 488-3824

ASFALTAFWERKBALK

SE60 V

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen