StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeSchneidwerkzeuge488-3824: Glättblech-Satz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeSchneidwerkzeuge488-3824: Glättblech-Satz
488-3824: Glättblech-Satz

Enthält Glättbleche, Bugbalken und Befestigungsteile, die für die Installation erforderlich sind. Dieser Bausatz enthält keine Stampferleisten, siehe Stampferleistenbausatz.

Marke: Cat

Produktbilder
488-3824: Glättblech-Satz
488-3824: Glättblech-Satz

Enthält Glättbleche, Bugbalken und Befestigungsteile, die für die Installation erforderlich sind. Dieser Bausatz enthält keine Stampferleisten, siehe Stampferleistenbausatz.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

198-4778: 12 mm dicke Hartscheibe
198-4778: 12 mm dicke HartscheibeAnzahl: 24
039-8557: Unterlegscheibe mit 13 mm Innendurchmesser
039-8557: Unterlegscheibe mit 13 mm InnendurchmesserAnzahl: 6
8I-0889: 0,02 mm dicke Unterlegscheibe
8I-0889: 0,02 mm dicke UnterlegscheibeAnzahl: 24
8I-0890: 1,5 mm dicke Unterlegscheibe
8I-0890: 1,5 mm dicke UnterlegscheibeAnzahl: 48
393-0408: Hauptbohlenplatte
393-0408: HauptbohlenplatteAnzahl: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Sechskantschraube
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm SechskantschraubeAnzahl: 24
8I-0888: 0,01 mm dicke Unterlegscheibe
8I-0888: 0,01 mm dicke UnterlegscheibeAnzahl: 24
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte PassscheibeAnzahl: 42
329-3356: M12 x 1,75 mm Sechskantmutter
329-3356: M12 x 1,75 mm SechskantmutterAnzahl: 51
438-1091: 1000 mm lange Nasenstange
438-1091: 1000 mm lange NasenstangeAnzahl: 3
393-0409: Extender linke Estrichplatte
393-0409: Extender linke EstrichplatteAnzahl: 1
468-7390: Druckfeder
468-7390: DruckfederAnzahl: 18
8T-7971: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
8T-7971: 13,5 mm Innendurchmesser harte PassscheibeAnzahl: 24
446-1532: Druckbalken für Estrichplatte
446-1532: Druckbalken für EstrichplatteAnzahl: 2
393-0410: Verlängerung, rechtes Seitenglättblech
393-0410: Verlängerung, rechtes SeitenglättblechAnzahl: 1
6V-7687: M12 x 1,75 mm Konus-Konusmutter
6V-7687: M12 x 1,75 mm Konus-KonusmutterAnzahl: 18
Anzeige von 1 bis 16 von 16
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 488-3824

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 488-3824

ASPHALT-EINBAUBOHLE

SE60 V

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt