ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットグランド エンゲージ ツール488-3824: スクリード プレート キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットグランド エンゲージ ツール488-3824: スクリード プレート キット
488-3824: スクリード プレート キット

スクリード プレート,ノーズ バー,取付けに必要な金具類が含まれています。このキットにはタンパバーは含まれていません。タンパバーキットを参照してください。

ブランド: Cat

製品画像
488-3824: スクリード プレート キット
488-3824: スクリード プレート キット

スクリード プレート,ノーズ バー,取付けに必要な金具類が含まれています。このキットにはタンパバーは含まれていません。タンパバーキットを参照してください。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

468-7390: 圧縮スプリング
468-7390: 圧縮スプリング数量: 18
8T-7971: 内径13.5 mm硬質ワッシャー
8T-7971: 内径13.5 mm硬質ワッシャー数量: 24
446-1532: スクリードプレートに使用されるノーズバー
446-1532: スクリードプレートに使用されるノーズバー数量: 2
393-0410: エクステンダー右サイドスクリードプレート
393-0410: エクステンダー右サイドスクリードプレート数量: 1
6V-7687: M12 x 1.75mmコーンロックナット
6V-7687: M12 x 1.75mmコーンロックナット数量: 18
198-4778: 厚さ12mmハードワッシャー
198-4778: 厚さ12mmハードワッシャー数量: 24
039-8557: 13mm内径ワッシャー
039-8557: 13mm内径ワッシャー数量: 6
8I-0889: 0.02 mm厚シム
8I-0889: 0.02 mm厚シム数量: 24
8I-0890: 1.5mm 厚シム
8I-0890: 1.5mm 厚シム数量: 48
393-0408: メイン スクリード プレート
393-0408: メイン スクリード プレート数量: 1
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm六角ボルト
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm六角ボルト数量: 24
8I-0888: 0.01mm 厚シム
8I-0888: 0.01mm 厚シム数量: 24
5P-1076: 内径13.5 mm硬質ワッシャー
5P-1076: 内径13.5 mm硬質ワッシャー数量: 42
329-3356: M12×1.75mm六角ナット
329-3356: M12×1.75mm六角ナット数量: 51
438-1091: 1000mm ロングノーズバー
438-1091: 1000mm ロングノーズバー数量: 3
393-0409: エクステンダー左サイドスクリードプレート
393-0409: エクステンダー左サイドスクリードプレート数量: 1
16の1~16を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号488-3824の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号488-3824と互換性のあるモデル

アスファルトスクリード

SE60 V

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み