HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoFerramentas de Penetração no Solo488-3824: Kit de Placa da Mesa
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoFerramentas de Penetração no Solo488-3824: Kit de Placa da Mesa
488-3824: Kit de Placa da Mesa

Contém as placas da mesa, as barras com ponta e as ferragens necessárias para a instalação. Este kit não contém barras tamper, consulte o kit de barra tamper.

Marca: Cat

Imagens do Produto
488-3824: Kit de Placa da Mesa
488-3824: Kit de Placa da Mesa

Contém as placas da mesa, as barras com ponta e as ferragens necessárias para a instalação. Este kit não contém barras tamper, consulte o kit de barra tamper.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

198-4778: Arruela Rígida com 12 mm de Espessura
198-4778: Arruela Rígida com 12 mm de EspessuraQuantidade: 24
039-8557: Arruela com 13 mm de Diâmetro Interno
039-8557: Arruela com 13 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
8I-0889: Calço com 0,02 mm de Espessura
8I-0889: Calço com 0,02 mm de EspessuraQuantidade: 24
8I-0890: Calço com 1,5 mm de Espessura
8I-0890: Calço com 1,5 mm de EspessuraQuantidade: 48
393-0408: Placa da Mesa Principal
393-0408: Placa da Mesa PrincipalQuantidade: 1
8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mmQuantidade: 24
468-7390: Mola de Compressão
468-7390: Mola de CompressãoQuantidade: 18
8T-7971: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
8T-7971: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 24
446-1532: Barra de Nariz usada em Placa da Mesa
446-1532: Barra de Nariz usada em Placa da MesaQuantidade: 2
393-0410: Placa da Mesa Lateral Direita do Extensor
393-0410: Placa da Mesa Lateral Direita do ExtensorQuantidade: 1
6V-7687: Contraporca de cone M12 x 1,75 mm
6V-7687: Contraporca de cone M12 x 1,75 mmQuantidade: 18
8I-0888: Calço com 0,01 mm de Espessura
8I-0888: Calço com 0,01 mm de EspessuraQuantidade: 24
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 42
329-3356: Porca Sextavada M12 x 1,75 mm
329-3356: Porca Sextavada M12 x 1,75 mmQuantidade: 51
438-1091: Barra de Nariz com 1.000 mm de Comprimento
438-1091: Barra de Nariz com 1.000 mm de ComprimentoQuantidade: 3
393-0409: Placa da Mesa Esquerda do Extensor
393-0409: Placa da Mesa Esquerda do ExtensorQuantidade: 1
Mostrando 1 a 16 de 16
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 488-3824

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 488-3824

MESA DE ASFALTO

SE60 V

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto