AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatKulutusosat (GET)488-3824: Tasoitelevysarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatKulutusosat (GET)488-3824: Tasoitelevysarja
488-3824: Tasoitelevysarja

Sisältää asennukseen tarvittavat tasoituslevyt, nokkapalkit ja laitteiston. Tämä sarja ei sisällä sullojatankoja, katso sullojatankosarja.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
488-3824: Tasoitelevysarja
488-3824: Tasoitelevysarja

Sisältää asennukseen tarvittavat tasoituslevyt, nokkapalkit ja laitteiston. Tämä sarja ei sisällä sullojatankoja, katso sullojatankosarja.

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

198-4778: 12 mm paksu kova aluslevy
198-4778: 12 mm paksu kova aluslevyMäärä: 24
039-8557: Skive med indvendig diameter på 13 mm
039-8557: Skive med indvendig diameter på 13 mmMäärä: 6
8I-0889: 0,02 mm paksu välike
8I-0889: 0,02 mm paksu välikeMäärä: 24
8I-0890: 1,5 mm paksu terästäytelevy
8I-0890: 1,5 mm paksu terästäytelevyMäärä: 48
393-0408: Päätasoituslevy
393-0408: PäätasoituslevyMäärä: 1
8T-4192: M12-1.75 x 25mm kuusiopään pultti
8T-4192: M12-1.75 x 25mm kuusiopään pulttiMäärä: 24
468-7390: Compression Spring
468-7390: Compression SpringMäärä: 18
8T-7971: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevy
8T-7971: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 24
446-1532: Tasoituslevyssä käytetty nokkatanko
446-1532: Tasoituslevyssä käytetty nokkatankoMäärä: 2
393-0410: Jatkeen oikean puolen tasoituslevy
393-0410: Jatkeen oikean puolen tasoituslevyMäärä: 1
6V-7687: M12 x 1,75 mm kartiomutteri
6V-7687: M12 x 1,75 mm kartiomutteriMäärä: 18
8I-0888: 0,01 mm paksuinen täytelevy
8I-0888: 0,01 mm paksuinen täytelevyMäärä: 24
5P-1076: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevy
5P-1076: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 42
329-3356: M12 x 1.75 mm kuusiomutteri
329-3356: M12 x 1.75 mm kuusiomutteriMäärä: 51
438-1091: 1000 mm pitkä nokkatanko
438-1091: 1000 mm pitkä nokkatankoMäärä: 3
393-0409: Jatkeen vasemman puolen tasoituslevy
393-0409: Jatkeen vasemman puolen tasoituslevyMäärä: 1
Näyttää 1 - 16 / 16
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 488-3824 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 488-3824

ASFALTINTASOITIN

SE60 V

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu