Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
Ana sayfaKabinlerKabin HVAC SistemleriPanjurlar603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
Ana sayfaKabinlerKabin HVAC SistemleriPanjurlar603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover

Cat® Cabin Air Conditioner Filter Cover is a protective component, that ensures the filter remains securely in place, protects from dust and contaminants

Marka: Cat

Ürün Resimleri
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover

Cat® Cabin Air Conditioner Filter Cover is a protective component, that ensures the filter remains securely in place, protects from dust and contaminants

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
603-9494 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Length (mm): 215,3
Length (in): 8,48
Height (mm): 294,9
Height (in): 11,61
Width (mm): 30,0
Width (in): 1,18
Material Thickness (mm): 2,5
Material Thickness (in): 0,1
Hole Size (mm): 7.5
Hole Size (in): 0.3
Color: Dark Gray
Material: Polyolefin Plastic,Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic,Polypropylene Plastic
Weight (kg): 0,2
Weight (lb): 0,45
Daha fazla göster
603-9494 parça numarası için Uyumlu Modeller

MİKRO YÜKLEYİCİ

285XE 285 275 265 255 275XE 250 270 260 270XE 265

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi