Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-KlimaanlagenLuftausströmer603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-KlimaanlagenLuftausströmer603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover

Cat® Cabin Air Conditioner Filter Cover is a protective component, that ensures the filter remains securely in place, protects from dust and contaminants

Marke: Cat

Produktbilder
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover

Cat® Cabin Air Conditioner Filter Cover is a protective component, that ensures the filter remains securely in place, protects from dust and contaminants

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 603-9494

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 215,3
Length (in): 8,48
Height (mm): 294,9
Height (in): 11,61
Width (mm): 30,0
Width (in): 1,18
Material Thickness (mm): 2,5
Material Thickness (in): 0,1
Hole Size (mm): 7.5
Hole Size (in): 0.3
Color: Dark Gray
Material: Polyolefin Plastic,Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic,Polypropylene Plastic
Weight (kg): 0,2
Weight (lb): 0,45
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 603-9494

KOMPAKTLADER

285XE 285 275 265 255 275XE 250 270 260 270XE 265

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt