Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
StartCabinesHVAC-systemen van cabineJaloezieën603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
StartCabinesHVAC-systemen van cabineJaloezieën603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover

Cat® Cabin Air Conditioner Filter Cover is a protective component, that ensures the filter remains securely in place, protects from dust and contaminants

Merk: Cat

Productafbeeldingen
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover

Cat® Cabin Air Conditioner Filter Cover is a protective component, that ensures the filter remains securely in place, protects from dust and contaminants

Merk: Cat

SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 603-9494

Meeteenheden

VSMetrisch
Length (mm): 215,3
Length (in): 8,48
Height (mm): 294,9
Height (in): 11,61
Width (mm): 30,0
Width (in): 1,18
Material Thickness (mm): 2,5
Material Thickness (in): 0,1
Hole Size (mm): 7.5
Hole Size (in): 0.3
Color: Dark Gray
Material: Polyolefin Plastic,Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic,Polypropylene Plastic
Weight (kg): 0,2
Weight (lb): 0,45
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 603-9494

SCHRANKLADER

250 270 260 270XE 265

COMPACTE RUPSLADER

285XE 285 275 265 255 275XE

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen