Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
Strona głównaKabinyUkłady HVAC kabinyŻaluzje603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
Strona głównaKabinyUkłady HVAC kabinyŻaluzje603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover

Cat® Cabin Air Conditioner Filter Cover is a protective component, that ensures the filter remains securely in place, protects from dust and contaminants

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover

Cat® Cabin Air Conditioner Filter Cover is a protective component, that ensures the filter remains securely in place, protects from dust and contaminants

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 603-9494

Jednostki miary

USAMetryczny
Length (mm): 215,3
Length (in): 8,48
Height (mm): 294,9
Height (in): 11,61
Width (mm): 30,0
Width (in): 1,18
Material Thickness (mm): 2,5
Material Thickness (in): 0,1
Hole Size (mm): 7.5
Hole Size (in): 0.3
Color: Dark Gray
Material: Polyolefin Plastic,Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic,Polypropylene Plastic
Weight (kg): 0,2
Weight (lb): 0,45
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 603-9494

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

285XE 285 275 265 255 275XE

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

250 270 260 270XE 265

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione