Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ HVAC సిస్టమ్లులౌవర్‌లు603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ HVAC సిస్టమ్లులౌవర్‌లు603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover

Cat® Cabin Air Conditioner Filter Cover is a protective component, that ensures the filter remains securely in place, protects from dust and contaminants

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover
603-9494: Cabin Air Conditioner Filter Cover

Cat® Cabin Air Conditioner Filter Cover is a protective component, that ensures the filter remains securely in place, protects from dust and contaminants

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 603-9494 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Length (mm): 215.3
Length (in): 8.48
Height (mm): 294.9
Height (in): 11.61
Width (mm): 30.0
Width (in): 1.18
Material Thickness (mm): 2.5
Material Thickness (in): 0.1
Hole Size (mm): 7.5
Hole Size (in): 0.3
Color: Dark Gray
Material: Polyolefin Plastic,Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic,Polypropylene Plastic
Weight (kg): 0.2
Weight (lb): 0.45
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 603-9494కి అనుకూల మోడల్‌లు

కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్‌

285XE 285 275 265 255 275XE

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

250 270 260 270XE 265

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది