Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్‌వేర్ కిట్‌లు624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్‌వేర్ కిట్‌లు624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

8T-4224: 8.8 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల హార్డ్ వాషర్
8T-4224: 8.8 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల హార్డ్ వాషర్పరిమాణం: 25
344-5674: M8 x 1.25మి.మీ హెక్స్ నట్
344-5674: M8 x 1.25మి.మీ హెక్స్ నట్పరిమాణం: 25
8T-4132: M16 హెక్సాగోనల్ నట్
8T-4132: M16 హెక్సాగోనల్ నట్పరిమాణం: 25
8T-4121: 11మిమీ లోపలి వ్యాసం గల వాషర్
8T-4121: 11మిమీ లోపలి వ్యాసం గల వాషర్పరిమాణం: 25
344-5675: M10 x 1.5 మి.మీ. హెక్స్ నట్
344-5675: M10 x 1.5 మి.మీ. హెక్స్ నట్పరిమాణం: 25
5C-2874: M5 హెక్సాగోనల్ నట్
5C-2874: M5 హెక్సాగోనల్ నట్పరిమాణం: 25
9X-8257: 17.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్
9X-8257: 17.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్పరిమాణం: 25
9X-8256: 2 మి.మీ. మందపాటి హార్డ్ వాషర్
9X-8256: 2 మి.మీ. మందపాటి హార్డ్ వాషర్పరిమాణం: 25
8T-0328: 5.5మి.మీ లోపలి వ్యాసం గల వాషర్
8T-0328: 5.5మి.మీ లోపలి వ్యాసం గల వాషర్పరిమాణం: 25
329-3356: M12 x 1.75 మి.మీ హెక్స్ నట్
329-3356: M12 x 1.75 మి.మీ హెక్స్ నట్పరిమాణం: 25
344-5673: M6 x 1mm Hex Nut
344-5673: M6 x 1mm Hex Nutపరిమాణం: 25
8T-4123: 22 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్
8T-4123: 22 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్పరిమాణం: 25
8T-4131: M20 షట్కోణ నట్
8T-4131: M20 షట్కోణ నట్పరిమాణం: 25
8T-4223: 13.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్
8T-4223: 13.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్పరిమాణం: 25
14లో 1 నుండి 14 వరకు చూపుతోంది
వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 624-9088 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 624-9088 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 624-9088కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

320

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది