НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиКомплекти метални изделия624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиКомплекти метални изделия624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit

Марка: Cat

Изображения на продукти
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
Части, включени в този комплект

Няма налични резултати.

8T-4224: Твърда шайба с вътрешен диаметър 8,8 мм
8T-4224: Твърда шайба с вътрешен диаметър 8,8 ммКоличество: 25
344-5674: Шестостенна контрагайка M8 x 1,25 мм
344-5674: Шестостенна контрагайка M8 x 1,25 ммКоличество: 25
8T-4132: Шестостенна гайка M16
8T-4132: Шестостенна гайка M16Количество: 25
8T-4121: 11 мм вътрешен диаметър шайба
8T-4121: 11 мм вътрешен диаметър шайбаКоличество: 25
344-5675: Шестостенна гайка M10 x 1,5 mm
344-5675: Шестостенна гайка M10 x 1,5 mmКоличество: 25
5C-2874: M5 Шестостенна гайка
5C-2874: M5 Шестостенна гайкаКоличество: 25
9X-8257: Шайба с вътрешен диаметър 17,5 мм
9X-8257: Шайба с вътрешен диаметър 17,5 ммКоличество: 25
9X-8256: Твърда шайба с дебелина 2 mm
9X-8256: Твърда шайба с дебелина 2 mmКоличество: 25
8T-0328: Шайба с вътрешен диаметър 5,5 мм
8T-0328: Шайба с вътрешен диаметър 5,5 ммКоличество: 25
329-3356: Шестостенна гайка M12 x 1,75 мм
329-3356: Шестостенна гайка M12 x 1,75 ммКоличество: 25
344-5673: ГАЙКА ШЕСТОСТЕННА
344-5673: ГАЙКА ШЕСТОСТЕННАКоличество: 25
8T-4123: Шайба с вътрешен диаметър 22 mm
8T-4123: Шайба с вътрешен диаметър 22 mmКоличество: 25
8T-4131: M20 шестоъгълна гайка
8T-4131: M20 шестоъгълна гайкаКоличество: 25
8T-4223: Шайба с вътрешен диаметър 13,5 mm
8T-4223: Шайба с вътрешен диаметър 13,5 mmКоличество: 25
Показани са 1 до 14 от 14
ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 624-9088

Все още работим върху добавянето на описание на тази част.

Спецификации за каталожен номер 624-9088

Все още работим върху добавянето на спецификация на тази част.

Съвместими модели за каталожен номер 624-9088

БАГЕР

320

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено