HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit bulloneria624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit bulloneria624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

8T-4224: 8,rondella rigida con diametro interno di 8 mm
8T-4224: 8,rondella rigida con diametro interno di 8 mmQuantità: 25
344-5674: Dado esagonale M8 x 1,25 mm
344-5674: Dado esagonale M8 x 1,25 mmQuantità: 25
8T-4132: Dado esagonale M16 x 2 mm
8T-4132: Dado esagonale M16 x 2 mmQuantità: 25
8T-4121: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10
8T-4121: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10Quantità: 25
8T-0328: Rondella piatta in acciaio con ID M5
8T-0328: Rondella piatta in acciaio con ID M5Quantità: 25
329-3356: Dado esagonale per picchetto M12 x 1,75 mm
329-3356: Dado esagonale per picchetto M12 x 1,75 mmQuantità: 25
344-5673: Dado esagonale M6 x 1 mm
344-5673: Dado esagonale M6 x 1 mmQuantità: 25
8T-4123: Rondella piana in acciaio M20 ID
8T-4123: Rondella piana in acciaio M20 IDQuantità: 25
8T-4131: Dado esagonale per picchetto M20 x 2,5 mm
8T-4131: Dado esagonale per picchetto M20 x 2,5 mmQuantità: 25
8T-4223: Rondella con diametro interno di 13,5 mm
8T-4223: Rondella con diametro interno di 13,5 mmQuantità: 25
344-5675: Dado esagonale M10 x 1,5 mm
344-5675: Dado esagonale M10 x 1,5 mmQuantità: 25
5C-2874: Dado esagonale M5 x 0,8 mm
5C-2874: Dado esagonale M5 x 0,8 mmQuantità: 25
9X-8257: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M16
9X-8257: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M16Quantità: 25
9X-8256: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M6
9X-8256: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M6Quantità: 25
Visualizzazione da 1 a 14 di 14
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 624-9088

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 624-9088

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 624-9088

ESCAVATORE

320

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito