DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálSady montážních součástí624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálSady montážních součástí624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit

Značka: Cat

Obrázky produktů
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

8T-0328: Podložka o vnitřním průměru 5,5 mm
8T-0328: Podložka o vnitřním průměru 5,5 mmMnožství: 25
329-3356: Šestihranná matice M12 x 1,75 mm
329-3356: Šestihranná matice M12 x 1,75 mmMnožství: 25
344-5673: MATICE-ŠESTIH
344-5673: MATICE-ŠESTIHMnožství: 25
8T-4123: Podložka s vnitřním průměrem 22 mm
8T-4123: Podložka s vnitřním průměrem 22 mmMnožství: 25
8T-4131: Šestihranná matice M20
8T-4131: Šestihranná matice M20Množství: 25
8T-4223: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mm
8T-4223: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mmMnožství: 25
344-5675: M10 x 1,5 mm HEX matice
344-5675: M10 x 1,5 mm HEX maticeMnožství: 25
5C-2874: Šestihranná matice M5
5C-2874: Šestihranná matice M5Množství: 25
9X-8257: Podložka s vnitřním průměrem 17,5 mm
9X-8257: Podložka s vnitřním průměrem 17,5 mmMnožství: 25
9X-8256: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mm
9X-8256: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mmMnožství: 25
8T-4224: Tvrdá podložka s vnitřním průměrem 8,8 mm
8T-4224: Tvrdá podložka s vnitřním průměrem 8,8 mmMnožství: 25
344-5674: Šestihranná matice M8 × 1,25 mm
344-5674: Šestihranná matice M8 × 1,25 mmMnožství: 25
8T-4132: Šestihranná matice M16
8T-4132: Šestihranná matice M16Množství: 25
8T-4121: Podložka s vnitřním průměrem 11 mm
8T-4121: Podložka s vnitřním průměrem 11 mmMnožství: 25
Je zobrazeno 1 až 14 z 14
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 624-9088

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 624-9088

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 624-9088

RÝPADLO

320

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno