StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSortiment von Befestigungselementen624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeSortiment von Befestigungselementen624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit

Marke: Cat

Produktbilder
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit
624-9088: Metric Hex Nut & Washer Kit

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

8T-0328: 5,5 mm Unterlegscheibe mit Innendurchmesser
8T-0328: 5,5 mm Unterlegscheibe mit InnendurchmesserAnzahl: 25
329-3356: M12 x 1,75 mm Sechskantmutter
329-3356: M12 x 1,75 mm SechskantmutterAnzahl: 25
344-5673: SECHSKANTMUTTER
344-5673: SECHSKANTMUTTERAnzahl: 25
8T-4123: Unterlegscheibe mit 22 mm Innendurchmesser
8T-4123: Unterlegscheibe mit 22 mm InnendurchmesserAnzahl: 25
8T-4131: M20 Sechskantmutter
8T-4131: M20 SechskantmutterAnzahl: 25
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm InnendurchmesserAnzahl: 25
344-5675: M10 x 1,5 mm Sechskantmutter
344-5675: M10 x 1,5 mm SechskantmutterAnzahl: 25
5C-2874: M5 Sechskant-Mutter
5C-2874: M5 Sechskant-MutterAnzahl: 25
9X-8257: 17,5 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
9X-8257: 17,5 mm Innendurchmesser UnterlegscheibeAnzahl: 25
9X-8256: 2 mm starke, harte Unterlegscheibe
9X-8256: 2 mm starke, harte UnterlegscheibeAnzahl: 25
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 25
344-5674: M8 x 1,25 mm Sechskantmutter
344-5674: M8 x 1,25 mm SechskantmutterAnzahl: 25
8T-4132: M16 Sechseckige Mutter
8T-4132: M16 Sechseckige MutterAnzahl: 25
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser PassscheibeAnzahl: 25
Anzeige von 1 bis 14 von 14
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 624-9088

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 624-9088

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 624-9088

BAGGER

320

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt