Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్‌వేర్ కిట్‌లు606-0855: హార్డ్‌వేర్ వాషర్ కిట్; పెద్ద సైజులు
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్‌వేర్ కిట్‌లు606-0855: హార్డ్‌వేర్ వాషర్ కిట్; పెద్ద సైజులు
606-0855: హార్డ్‌వేర్ వాషర్ కిట్; పెద్ద సైజులు

వాషర్ కిట్: 7 సైజులు, 7 అసార్టెడ్ మందాలు, 10 పార్ట్ నెంబర్లు, 150 పీస్ లు, హార్డ్ వాషర్ లు, జింక్ ఫ్లేక్ కోటింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
606-0855: హార్డ్‌వేర్ వాషర్ కిట్; పెద్ద సైజులు
606-0855: హార్డ్‌వేర్ వాషర్ కిట్; పెద్ద సైజులు
606-0855: హార్డ్‌వేర్ వాషర్ కిట్; పెద్ద సైజులు
606-0855: హార్డ్‌వేర్ వాషర్ కిట్; పెద్ద సైజులు
606-0855: హార్డ్‌వేర్ వాషర్ కిట్; పెద్ద సైజులు

వాషర్ కిట్: 7 సైజులు, 7 అసార్టెడ్ మందాలు, 10 పార్ట్ నెంబర్లు, 150 పీస్ లు, హార్డ్ వాషర్ లు, జింక్ ఫ్లేక్ కోటింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

9X-8258: వాషర్
9X-8258: వాషర్పరిమాణం: 10
198-4781: 10మిమీ మందపాటి హార్డ్ వాషర్
198-4781: 10మిమీ మందపాటి హార్డ్ వాషర్పరిమాణం: 4
198-4780: 8మిమీ మందపాటి హార్డ్ వాషర్
198-4780: 8మిమీ మందపాటి హార్డ్ వాషర్పరిమాణం: 4
198-4778: 12 మి.మీ. మందపాటి హార్డ్ వాషర్
198-4778: 12 మి.మీ. మందపాటి హార్డ్ వాషర్పరిమాణం: 4
9X-8257: 17.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్
9X-8257: 17.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్పరిమాణం: 20
8T-4167: 4mm మందపాటి హార్డ్ వాషర్
8T-4167: 4mm మందపాటి హార్డ్ వాషర్పరిమాణం: 20
267-3507: 12 మి.మీ. మందపాటి హార్డ్ వాషర్
267-3507: 12 మి.మీ. మందపాటి హార్డ్ వాషర్పరిమాణం: 4
5P-1076: 13.5mm లోపలి వ్యాసం హార్డ్ వాషర్
5P-1076: 13.5mm లోపలి వ్యాసం హార్డ్ వాషర్పరిమాణం: 20
8T-4123: 22 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్
8T-4123: 22 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్పరిమాణం: 20
8T-4223: 13.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్
8T-4223: 13.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్పరిమాణం: 20
10లో 1 నుండి 10 వరకు చూపుతోంది
వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 606-0855 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పూత: జింక్ ఫ్లేక్ మీడియం నుండి అధిక తుప్పు రక్షణను మరియు అంతర్నిర్మిత లూబ్రికేషన్ ద్వారా పునరావృతమయ్యే అసెంబ్లీ పనితీరును అందిస్తుంది. ఎర్రటి తుప్పుకు 720 గంటలు గల ఉప్పు స్ప్రే నిరోధకత. కోటింగ్ రంగు - నలుపు (M12 మరియు చిన్నది).
ముగించు: జింక్ ఫ్లేక్
ముగింపు గమనికలు: Caterpillar అనేక దుస్తులను ఉతికే యంత్రాల కోసం జింక్ ప్లేటింగ్ నుండి జింక్ ఫ్లేక్ ఫినిషింగ్‌కి మారుతోంది. కొత్త పూత తుప్పు రక్షణను 720 గంటలకు మెరుగుపరుస్తుంది. ప్రస్తుత ముగింపు యొక్క స్టాక్ క్షీణించే వరకు, మీరు ఎగ్జాస్ట్ ప్రక్రియ కారణంగా ముగింపును పొందవచ్చు.
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (mm): M12, M16, M20, M24, M30
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (ఇంచులలో): 1/2, 5/8
మందం (mm): 3.0
గట్టిపడింది: అవును
మెటీరియల్ వివరణ: పటిష్టమైన స్టీల్
వాషర్ రకం: ఫ్లాట్ వాషర్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 606-0855కి అనుకూల మోడల్‌లు

కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్‌

259D3

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6R II

మోటార్ గ్రేడర్

140

ఎక్స్‌కవేటర్

320

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది