Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneZestawy części mocujących606-0855: Zestaw podkładek; Duże rozmiary
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneZestawy części mocujących606-0855: Zestaw podkładek; Duże rozmiary
606-0855: Zestaw podkładek; Duże rozmiary

Zestaw podkładek: 7 rozmiarów, 7 różnych grubości, 10 numerów katalogowych, 150 sztuk, podkładki twarde, powłoka płatkowa

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
606-0855: Zestaw podkładek; Duże rozmiary
606-0855: Zestaw podkładek; Duże rozmiary
606-0855: Zestaw podkładek; Duże rozmiary
606-0855: Zestaw podkładek; Duże rozmiary
606-0855: Zestaw podkładek; Duże rozmiary

Zestaw podkładek: 7 rozmiarów, 7 różnych grubości, 10 numerów katalogowych, 150 sztuk, podkładki twarde, powłoka płatkowa

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

267-3507: Twarda podkładka o grubości 12 mm
267-3507: Twarda podkładka o grubości 12 mmIlość: 4
5P-1076: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mm
5P-1076: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mmIlość: 20
8T-4123: Podkładka o średnicy wewnętrznej 22 mm
8T-4123: Podkładka o średnicy wewnętrznej 22 mmIlość: 20
8T-4223: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mm
8T-4223: Podkładka o średnicy wewnętrznej 13,5 mmIlość: 20
9X-8258: Podkładka sztywna o grubości 6 mm
9X-8258: Podkładka sztywna o grubości 6 mmIlość: 10
198-4781: Twarda podkładka o grubości 10 mm
198-4781: Twarda podkładka o grubości 10 mmIlość: 4
198-4780: Twarda podkładka o grubości 8 mm
198-4780: Twarda podkładka o grubości 8 mmIlość: 4
198-4778: Twarda podkładka o grubości 12 mm
198-4778: Twarda podkładka o grubości 12 mmIlość: 4
9X-8257: Podkładka o średnicy wewnętrznej 17,5 mm
9X-8257: Podkładka o średnicy wewnętrznej 17,5 mmIlość: 20
8T-4167: Podkładka sztywna o grubości 4 mm
8T-4167: Podkładka sztywna o grubości 4 mmIlość: 20
Wyświetlanie 1 – 10 z 10
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 606-0855

Jednostki miary

USAMetryczny
Pokrycie: Płatki cynku zapewniają średnią i wysoką ochronę przed korozją oraz powtarzalną wydajność montażu dzięki wbudowanemu smarowaniu. Odporność na mgłę solną 720 godzin na czerwoną rdzę. Kolor powłoki - czarny (M12 i mniejsze).
Wykończenie: Cynkowanie płatkowe
Uwagi dotyczące wykończenia: Caterpillar zmienia galwanizacja cynkową na wykończenie płatkowe z cynku dla wielu podkładek. Nowa powłoka poprawia ochronę przed korozją do 720 godzin. Dopóki zapasy prąd wykończenia nie zostaną wydech, możesz otrzymać dowolne wykończenie ze względu na proces wydech.
Pasuje do śrub o rozmiarach (mm): M12, M16, M20, M24, M30
Pasuje do śrub o rozmiarach (cale): 1/2, 5/8
Grubość (mm): 3,0
Utwardzony: Tak
Opis materiału: Stal hartowana
Typ podkładki: Podkładka płaska
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 606-0855

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

140

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

259D3

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6R II

KOPARKI GĄSIENICOWE

320

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione