하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어 키트606-0855: 하드웨어 와셔 키트, 대형
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어 키트606-0855: 하드웨어 와셔 키트, 대형
606-0855: 하드웨어 와셔 키트, 대형

와셔 키트: 7가지 크기, 7가지 다양한 두께, 10개의 부품 번호, 150개, 하드 와셔, 아연편 코팅

브랜드: Cat

제품 이미지
606-0855: 하드웨어 와셔 키트, 대형
606-0855: 하드웨어 와셔 키트, 대형
606-0855: 하드웨어 와셔 키트, 대형
606-0855: 하드웨어 와셔 키트, 대형
606-0855: 하드웨어 와셔 키트, 대형

와셔 키트: 7가지 크기, 7가지 다양한 두께, 10개의 부품 번호, 150개, 하드 와셔, 아연편 코팅

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

198-4778: 12mm 두께의 하드 와셔
198-4778: 12mm 두께의 하드 와셔수량: 4
9X-8257: 17.5mm 내부 직경 와셔
9X-8257: 17.5mm 내부 직경 와셔수량: 20
8T-4167: 4mm 두께의 하드 와셔
8T-4167: 4mm 두께의 하드 와셔수량: 20
267-3507: 12mm 두께의 하드 와셔
267-3507: 12mm 두께의 하드 와셔수량: 4
5P-1076: 13.5mm 내경 하드 워셔
5P-1076: 13.5mm 내경 하드 워셔수량: 20
8T-4123: 22mm 내경 와셔
8T-4123: 22mm 내경 와셔수량: 20
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔수량: 20
9X-8258: 6mm 두께의 하드 와셔
9X-8258: 6mm 두께의 하드 와셔수량: 10
198-4781: 10mm두께의 하드 와셔
198-4781: 10mm두께의 하드 와셔수량: 4
198-4780: 8mm 두께의 하드 와셔
198-4780: 8mm 두께의 하드 와셔수량: 4
1-10/10 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 606-0855 사양

측정 단위

미국미터법
도장: 아연 플레이크는 내장 윤활을 통해 중간에서 높은 수준의 부식 방지 및 반복 가능한 조립 성능을 제공합니다. 빨간 녹에 대한 720 시간의 염수 분무 저항. 코팅 색상 - 검정색(M12 이하).
마감: 아연편
마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 와셔의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 새로운 코팅은 부식 방지 시간을 720시간으로 향상합니다. 현재 마감재의 재고가 소진될 때까지 배기 공정으로 인해 마감재 중 하나를 받을 수 있습니다.
볼트 크기 맞춤(mm): M12, M16, M20, M24, M30
볼트 크기 맞춤(in): 1/2, 5/8
두께(mm): 3.0
경화:
자재 설명: 경화 강철
와셔 유형: 평면 와셔
더 보기
부품 번호 606-0855의 호환 가능 모델

모터 그레이더

140

굴삭기

320

콤팩트 트랙 로더

259D3

트랙형 트랙터

D6R II

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료