HomeFerragens, Selos e ConsumíveisKits de Ferragens606-0855: Kit de Arruelas de Ferragens; Tamanhos Grandes
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisKits de Ferragens606-0855: Kit de Arruelas de Ferragens; Tamanhos Grandes
606-0855: Kit de Arruelas de Ferragens; Tamanhos Grandes

Kit de Arruelas: 7 Tamanhos, 7 Espessuras Variadas, 10 Números de Peça, 150 Peças, Arruelas Rígidas, Revestimento de Floco de Zinco

Marca: Cat

Imagens do Produto
606-0855: Kit de Arruelas de Ferragens; Tamanhos Grandes
606-0855: Kit de Arruelas de Ferragens; Tamanhos Grandes
606-0855: Kit de Arruelas de Ferragens; Tamanhos Grandes
606-0855: Kit de Arruelas de Ferragens; Tamanhos Grandes
606-0855: Kit de Arruelas de Ferragens; Tamanhos Grandes

Kit de Arruelas: 7 Tamanhos, 7 Espessuras Variadas, 10 Números de Peça, 150 Peças, Arruelas Rígidas, Revestimento de Floco de Zinco

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

198-4778: Arruela Rígida com 12 mm de Espessura
198-4778: Arruela Rígida com 12 mm de EspessuraQuantidade: 4
9X-8257: Arruela com 17,5 mm de Diâmetro Interno
9X-8257: Arruela com 17,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 20
8T-4167: Arruela Dura com 4 mm de Espessura
8T-4167: Arruela Dura com 4 mm de EspessuraQuantidade: 20
267-3507: Arruela Rígida com 12 mm de Espessura
267-3507: Arruela Rígida com 12 mm de EspessuraQuantidade: 4
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno
5P-1076: Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 20
8T-4123: Arruela com 22 mm de Diâmetro Interno
8T-4123: Arruela com 22 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 20
8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno
8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 20
9X-8258: Arruela Dura com 6 mm de Espessura
9X-8258: Arruela Dura com 6 mm de EspessuraQuantidade: 10
198-4781: Arruela Dura com 10 mm de Espessura
198-4781: Arruela Dura com 10 mm de EspessuraQuantidade: 4
198-4780: Arruela Dura com 8 mm de Espessura
198-4780: Arruela Dura com 8 mm de EspessuraQuantidade: 4
Mostrando 1 a 10 de 10
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 606-0855

Unidades de Medida

EUAMétrica
Revestimento: O floco de zinco oferece proteção média a alta contra corrosão e desempenho de montagem repetível por meio de lubrificação incorporada. Resistência à névoa salina de 720 horas à ferrugem vermelha. Cor do revestimento - preto (M12 e menor).
Acabamento: Fragmento de Zinco
Observações sobre o Acabamento: A Caterpillar está mudando de Folheamento de Zinco para um acabamento em Floco de Zinco em muitas arruelas. O novo revestimento melhora a proteção contra corrosão para 720 horas. Até que o estoque com o acabamento atual acabe, você pode receber qualquer um dos acabamentos devido ao processo de escape.
Tamanhos de Parafuso de Ajuste (mm): M12, M16, M20, M24, M30
Tamanhos de Parafuso de Ajuste (pol): 1/2, 5/8
Espessura (mm): 3,0
Endurecida: Sim
Descrição do Material: Aço Temperado
Tipo de Arruela: Arruela Plana
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 606-0855

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA COMPACTA

259D3

ESCAVADEIRA

320

MOTONIVELADORA

140

TRATOR DE ESTEIRAS

D6R II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto