ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェア キット606-0855: ハードウェア ウォッシャ キット; 大きいサイズ
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェア キット606-0855: ハードウェア ウォッシャ キット; 大きいサイズ
606-0855: ハードウェア ウォッシャ キット; 大きいサイズ

ワッシャキット: 7サイズ,7種類の厚さ,10の部品番号,150個,ハードワッシャ,亜鉛フレークコーティング

ブランド: Cat

製品画像
606-0855: ハードウェア ウォッシャ キット; 大きいサイズ
606-0855: ハードウェア ウォッシャ キット; 大きいサイズ
606-0855: ハードウェア ウォッシャ キット; 大きいサイズ
606-0855: ハードウェア ウォッシャ キット; 大きいサイズ
606-0855: ハードウェア ウォッシャ キット; 大きいサイズ

ワッシャキット: 7サイズ,7種類の厚さ,10の部品番号,150個,ハードワッシャ,亜鉛フレークコーティング

ブランド: Cat

このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

267-3507: 厚さ12mmハードワッシャー
267-3507: 厚さ12mmハードワッシャー数量: 4
5P-1076: 内径13.5 mm硬質ワッシャー
5P-1076: 内径13.5 mm硬質ワッシャー数量: 20
8T-4123: 22mm内径ワッシャー
8T-4123: 22mm内径ワッシャー数量: 20
8T-4223: 13.5mm内径ワッシャー
8T-4223: 13.5mm内径ワッシャー数量: 20
9X-8258: 6 mm厚のピニオンワッシャ
9X-8258: 6 mm厚のピニオンワッシャ数量: 10
198-4781: 10 mm厚ハードワッシャー
198-4781: 10 mm厚ハードワッシャー数量: 4
198-4780: 8 mm厚ハードワッシャー
198-4780: 8 mm厚ハードワッシャー数量: 4
198-4778: 厚さ12mmハードワッシャー
198-4778: 厚さ12mmハードワッシャー数量: 4
9X-8257: 内径17.5mmワッシャ
9X-8257: 内径17.5mmワッシャ数量: 20
8T-4167: 4 mm厚のピニオンワッシャ
8T-4167: 4 mm厚のピニオンワッシャ数量: 20
10の1~10を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号606-0855の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
コーティング: 亜鉛フレークにより,中~高程度の腐食保護と,無給油潤滑を通じた組立ての繰り返し性能を実現しています。720時間赤錆発生なしの塩水噴霧耐性。コーティング カラー - 黒(M12以下)。
終了: 亜鉛フレーク
仕上げ注記: Caterpillarでは、多くのワッシャで、亜鉛めっきから亜鉛フレーク仕上げに変更しています。新しいコーティングにより、腐食防止性能が720時間に延長されました。電流仕上げの在庫がなくなるまで、排気プロセスによりどちらの仕上げもお受け取りになる場合があります。
ボルト サイズに適合(mm): M12, M16, M20, M24, M30
ボルト サイズに適合(in): 1/2, 5/8
厚さ(mm): 3.0
硬化: あり
マテリアル明細: 硬化鋼
ウォッシャ形式: 平ウォッシャ
さらに表示
部品番号606-0855と互換性のあるモデル

コンパクトトラックローダ

259D3

ブルドーザ

D6R II

油圧ショベル

320

モータグレーダ

140

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み