Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanım Kitleri624-9090: HARDWARE KIT
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanım Kitleri624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT

Marka: Cat

Ürün Resimleri
624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

6V-8189: 0,3125 inç Altıgen Somun
6V-8189: 0,3125 inç Altıgen SomunMiktar: 40
6V-8801: 0,375 inç Altıgen Somun
6V-8801: 0,375 inç Altıgen SomunMiktar: 56
5P-2955: 5/16 inç-18 x 2 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
5P-2955: 5/16 inç-18 x 2 1/2 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 6
8T-4835: 1/2 inç-13 x 2 inç Altıgen Başlı Cıvata
8T-4835: 1/2 inç-13 x 2 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 10
7F-1866: 3/8 -16 Dişli Cıvata
7F-1866: 3/8 -16 Dişli CıvataMiktar: 8
8T-8912: 5/16 inç-18 x 2 1/4 inç Altıgen Başlı Cıvata
8T-8912: 5/16 inç-18 x 2 1/4 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 8
4M-6425: 5/16 inç-18 x 1 inç Altıgen Başlı Cıvata
4M-6425: 5/16 inç-18 x 1 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 10
7X-0440: 5/16 inç-18 x 1 3/4 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0440: 5/16 inç-18 x 1 3/4 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 10
8C-4436: 1/2 inç-13 x 1 3/8 inç Altıgen Başlı Cıvata
8C-4436: 1/2 inç-13 x 1 3/8 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 14
8T-2502: 3/8 inç-16 x 1 1/8 inç Altıgen Başlı Cıvata
8T-2502: 3/8 inç-16 x 1 1/8 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 16
8T-4896: 2,5 mm Kalınlığında Sert Rondela
8T-4896: 2,5 mm Kalınlığında Sert RondelaMiktar: 56
7X-0325: 1/2-13 Dişli Altıgen Başlı Cıvata
7X-0325: 1/2-13 Dişli Altıgen Başlı CıvataMiktar: 8
8T-2501: 3/8 inç-16 x 2 inç Altıgen Başlı Cıvata
8T-2501: 3/8 inç-16 x 2 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 10
7X-0288: 3/8 inç-16 x 1 5/8 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0288: 3/8 inç-16 x 1 5/8 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 14
8T-4223: 13,5 mm İç Çaplı Rondela
8T-4223: 13,5 mm İç Çaplı RondelaMiktar: 40
6V-8188: 0,500 inç Altıgen Somun
6V-8188: 0,500 inç Altıgen SomunMiktar: 40
8T-4224: 8,8 mm İç Çaplı Sert Rondela
8T-4224: 8,8 mm İç Çaplı Sert RondelaMiktar: 40
4L-6459: 3/8 inç-16 x 2 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
4L-6459: 3/8 inç-16 x 2 1/2 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 8
7X-0326: 1/2-13 Dişli Altıgen Başlı Cıvata
7X-0326: 1/2-13 Dişli Altıgen Başlı CıvataMiktar: 8
4M-6424: 5/16 inç-18 x 3 inç Altıgen Başlı Cıvata
4M-6424: 5/16 inç-18 x 3 inç Altıgen Başlı CıvataMiktar: 6
1 ila 20 / 20 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
624-9090 parça numarası için tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

624-9090 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

624-9090 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi