HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit bulloneria624-9090: HARDWARE KIT
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoKit bulloneria624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

6V-8189: 0,dado esagonale "3125
6V-8189: 0,dado esagonale "3125Quantità: 40
6V-8801: Dado esagonale da 0,375
6V-8801: Dado esagonale da 0,375Quantità: 56
5P-2955: Bullone a testa esagonale 5/16 in-18 x 2 1/2 in
5P-2955: Bullone a testa esagonale 5/16 in-18 x 2 1/2 inQuantità: 6
8T-4835: bullone a testa esagonale da 1/2'-13 x 2
8T-4835: bullone a testa esagonale da 1/2'-13 x 2Quantità: 10
7F-1866: Bullone filettato 3/8 -16
7F-1866: Bullone filettato 3/8 -16Quantità: 8
8T-8912: bullone a testa esagonale 5/16''-18 x 2 1/4''
8T-8912: bullone a testa esagonale 5/16''-18 x 2 1/4''Quantità: 8
4M-6425: bullone a testa esagonale 5/16'-18 x 1
4M-6425: bullone a testa esagonale 5/16'-18 x 1Quantità: 10
7X-0440: Bullone a testa esagonale 5/16''-18 x 1 3/4''
7X-0440: Bullone a testa esagonale 5/16''-18 x 1 3/4''Quantità: 10
8T-4224: 8,rondella rigida con diametro interno di 8 mm
8T-4224: 8,rondella rigida con diametro interno di 8 mmQuantità: 40
4L-6459: bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 2 1/2''
4L-6459: bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 2 1/2''Quantità: 8
7X-0326: bullone a testa esagonale con filettatura 1/2-13
7X-0326: bullone a testa esagonale con filettatura 1/2-13Quantità: 8
4M-6424: Bullone a testa esagonale 5/16 in - 18 x 3 in
4M-6424: Bullone a testa esagonale 5/16 in - 18 x 3 inQuantità: 6
8C-4436: Bullone a testa esagonale 1/2''-13 x 1 3/8''
8C-4436: Bullone a testa esagonale 1/2''-13 x 1 3/8''Quantità: 14
8T-2502: bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 1 1/8''
8T-2502: bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 1 1/8''Quantità: 16
8T-4896: Rondella dura di 2,5 mm di spessore
8T-4896: Rondella dura di 2,5 mm di spessoreQuantità: 56
7X-0325: bullone a testa esagonale da 1/2''-13 x 2 1/2''
7X-0325: bullone a testa esagonale da 1/2''-13 x 2 1/2''Quantità: 8
8T-2501: bulloni a testa esagonale 3/8''-16 x 2''
8T-2501: bulloni a testa esagonale 3/8''-16 x 2''Quantità: 10
7X-0288: Bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 1 5/8''
7X-0288: Bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 1 5/8''Quantità: 14
8T-4223: Rondella con diametro interno di 13,5 mm
8T-4223: Rondella con diametro interno di 13,5 mmQuantità: 40
6V-8188: dado esagonale 1/2''-13
6V-8188: dado esagonale 1/2''-13Quantità: 40
Visualizzazione da 1 a 20 di 20
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 624-9090

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 624-9090

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 624-9090

ESCAVATORE

320

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito