หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองชุดฮาร์ดแวร์624-9090: HARDWARE KIT
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองชุดฮาร์ดแวร์624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

6V-8189: 0.3125" น็อตหกเหลี่ยม
6V-8189: 0.3125" น็อตหกเหลี่ยมจำนวน: 40
6V-8801: น็อตหกเหลี่ยม 0.375"
6V-8801: น็อตหกเหลี่ยม 0.375"จำนวน: 56
5P-2955: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 5/16''-18 x 2 1/2''
5P-2955: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 5/16''-18 x 2 1/2''จำนวน: 6
8T-4835: 1/2 '' - 13 x 2 '' สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
8T-4835: 1/2 '' - 13 x 2 '' สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมจำนวน: 10
7F-1866: สลักเกลียว 3/8 -16
7F-1866: สลักเกลียว 3/8 -16จำนวน: 8
8T-8912: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 5/16''-18 x 2 1/4''
8T-8912: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 5/16''-18 x 2 1/4''จำนวน: 8
4M-6425: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 5/16'' - 18 x 1''
4M-6425: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 5/16'' - 18 x 1''จำนวน: 10
7X-0440: สลักหัวหกเหลี่ยม 5/16''-18 x 1 3/4''
7X-0440: สลักหัวหกเหลี่ยม 5/16''-18 x 1 3/4''จำนวน: 10
8T-4224: แหวนรองแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.8มม
8T-4224: แหวนรองแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.8มมจำนวน: 40
4L-6459: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 3/8'' - 16 x 2 1/2''
4L-6459: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 3/8'' - 16 x 2 1/2''จำนวน: 8
7X-0326: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เกลียว 1/2-13
7X-0326: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เกลียว 1/2-13จำนวน: 8
4M-6424: สลักหัวหกเหลี่ยม 5/16"-18 x 3"
4M-6424: สลักหัวหกเหลี่ยม 5/16"-18 x 3"จำนวน: 6
8C-4436: สลักหัวหกเหลี่ยม 1/2''-13 x 1 3/8''
8C-4436: สลักหัวหกเหลี่ยม 1/2''-13 x 1 3/8''จำนวน: 14
8T-2502: 3/8''-16 x 1 1/8'' สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
8T-2502: 3/8''-16 x 1 1/8'' สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมจำนวน: 16
8T-4896: แหวนรองแข็งหนา 2.5 มม.
8T-4896: แหวนรองแข็งหนา 2.5 มม.จำนวน: 56
7X-0325: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เกลียว 1/2-13
7X-0325: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เกลียว 1/2-13จำนวน: 8
8T-2501: สลักหัวหกเหลี่ยม 3/8"-16 x 2"
8T-2501: สลักหัวหกเหลี่ยม 3/8"-16 x 2"จำนวน: 10
7X-0288: สลักหัวหกเหลี่ยม 3/8''-16 x 1 5/8''
7X-0288: สลักหัวหกเหลี่ยม 3/8''-16 x 1 5/8''จำนวน: 14
8T-4223: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.5 มม.
8T-4223: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.5 มม.จำนวน: 40
6V-8188: น็อตหกเหลี่ยม 0.500"
6V-8188: น็อตหกเหลี่ยม 0.500"จำนวน: 40
กำลังแสดง 1 ถึง 20 ของ 20
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 624-9090

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 624-9090

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 624-9090

รถขุด

320

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน