होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयर किट624-9090: HARDWARE KIT
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयर किट624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT
624-9090: HARDWARE KIT

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

8C-4436: 1/2''-13 x 1 3/8'' हेक्स हेड बोल्ट
8C-4436: 1/2''-13 x 1 3/8'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 14
8T-2502: 3/8''-16 x 1 1/8'' हेक्स हेड बोल्ट
8T-2502: 3/8''-16 x 1 1/8'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 16
8T-4896: 2.5 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
8T-4896: 2.5 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशरमात्रा: 56
7X-0325: 1/2-13 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-0325: 1/2-13 थ्रेड हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 8
8T-2501: 3/8''-16 x 2'' हेक्स हेड बोल्ट
8T-2501: 3/8''-16 x 2'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 10
7X-0288: 3/8''-16 x 1 5/8'' हेक्स हेड बोल्ट
7X-0288: 3/8''-16 x 1 5/8'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 14
8T-4223: 13.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशर
8T-4223: 13.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशरमात्रा: 40
6V-8188: 0.500" हेक्सागोनल नट
6V-8188: 0.500" हेक्सागोनल नटमात्रा: 40
8T-4224: 8.8 मिलीमीटर इनर डायमीटर हार्ड वॉशर
8T-4224: 8.8 मिलीमीटर इनर डायमीटर हार्ड वॉशरमात्रा: 40
4L-6459: 3/8''-16 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
4L-6459: 3/8''-16 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 8
7X-0326: 1/2-13 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-0326: 1/2-13 थ्रेड हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 8
4M-6424: 5/16''-18 x 3'' हेक्स हेड बोल्ट
4M-6424: 5/16''-18 x 3'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 6
6V-8189: 0.3125" हेक्सागोनल नट
6V-8189: 0.3125" हेक्सागोनल नटमात्रा: 40
6V-8801: 0.375" हेक्सागोनल नट
6V-8801: 0.375" हेक्सागोनल नटमात्रा: 56
5P-2955: 5/16''-18 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
5P-2955: 5/16''-18 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 6
8T-4835: 1/2''-13 x 2'' हेक्स हेड बोल्ट
8T-4835: 1/2''-13 x 2'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 10
7F-1866: 3/8 -16 थ्रेडेड बोल्ट
7F-1866: 3/8 -16 थ्रेडेड बोल्टमात्रा: 8
8T-8912: 5/16''-18 x 2 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट
8T-8912: 5/16''-18 x 2 1/4'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 8
4M-6425: 5/16''-18 x 1'' हेक्स हेड बोल्ट
4M-6425: 5/16''-18 x 1'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 10
7X-0440: 5/16''-18 x 1 3/4'' हेक्स हेड बोल्ट
7X-0440: 5/16''-18 x 1 3/4'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 10
20 के 1 से 20 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 624-9090 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 624-9090 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 624-9090 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

320

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें