Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ గ్రూప్‌లు590-4585: ట్రాక్ గ్రూప్
హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ గ్రూప్‌లు590-4585: ట్రాక్ గ్రూప్
590-4585: ట్రాక్ గ్రూప్

జనరల్ డ్యూటీ ట్రాక్ గ్రూప్ (ట్రిపుల్ గ్రౌజర్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
590-4585: ట్రాక్ గ్రూప్
590-4585: ట్రాక్ గ్రూప్
590-4585: ట్రాక్ గ్రూప్
590-4585: ట్రాక్ గ్రూప్
590-4585: ట్రాక్ గ్రూప్

జనరల్ డ్యూటీ ట్రాక్ గ్రూప్ (ట్రిపుల్ గ్రౌజర్)

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 590-4585 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Bushing Inside Diameter (in): 2.312
Track Shoe Hole Type: Slotted
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190.0
Track Pitch (in): 7.48
Bushing Inside Diameter (mm): 58.72
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 49
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD
Shoe Width (in): 23.622
Grease Track Type: GLT
Seal And Lube Type: SALT
Link Inside Spread Sprocket (mm): 82.6
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.252
Shoe Type: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Shoe Width (mm): 600.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Master Link Type: Clamp Master
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 590-4585కి అనుకూల మోడల్‌లు

అండర్‌క్యారేజ్

OEMS

ఎక్స్‌కవేటర్

320 GC

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది