Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaGrupos de cadena590-4585: Grupo de cadena
InicioTren de rodajeComponentes de cadenaGrupos de cadena590-4585: Grupo de cadena
590-4585: Grupo de cadena

Cadena del tren de rodaje Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
590-4585: Grupo de cadena
590-4585: Grupo de cadena
590-4585: Grupo de cadena
590-4585: Grupo de cadena
590-4585: Grupo de cadena

Cadena del tren de rodaje Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 590-4585

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bushing Inside Diameter (in): 2.312
Track Shoe Hole Type: Slotted
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190.0
Track Pitch (in): 7.48
Bushing Inside Diameter (mm): 58.72
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 49
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD
Shoe Width (in): 23.622
Grease Track Type: GLT
Hole Type: Slotted
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 82.6
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.252
Shoe Type: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Shoe Width (mm): 600.0
Number of Track Sections: 49.0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Master Link Type: Clamp Master
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 590-4585

TREN DE RODAJE

OEMS

EXCAVADORA

320 GC

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido