AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelaketjuryhmät590-4585: Telaketjukokonaisuus
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelaketjuryhmät590-4585: Telaketjukokonaisuus
590-4585: Telaketjukokonaisuus

Yleiskäyttöisen telaketjun ryhmä (kolmiharjainen)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
590-4585: Telaketjukokonaisuus
590-4585: Telaketjukokonaisuus
590-4585: Telaketjukokonaisuus
590-4585: Telaketjukokonaisuus
590-4585: Telaketjukokonaisuus

Yleiskäyttöisen telaketjun ryhmä (kolmiharjainen)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 590-4585 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Bushing Inside Diameter (in): 2.312
Track Shoe Hole Type: Slotted
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190,0
Track Pitch (in): 7,48
Bushing Inside Diameter (mm): 58.72
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 49
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD
Shoe Width (in): 23,622
Grease Track Type: GLT
Hole Type: Slotted
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 82.6
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.252
Shoe Type: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Shoe Width (mm): 600,0
Number of Track Sections: 49,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Master Link Type: Clamp Master
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 590-4585

ALAVAUNU

OEMS

KAIVINKONE

320 GC

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu