Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΟμάδες ερπύστριας590-4585: Ομάδα ερπύστριας
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΟμάδες ερπύστριας590-4585: Ομάδα ερπύστριας
590-4585: Ομάδα ερπύστριας

Ερπύστρια συστήματος έρπυσης Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
590-4585: Ομάδα ερπύστριας
590-4585: Ομάδα ερπύστριας
590-4585: Ομάδα ερπύστριας
590-4585: Ομάδα ερπύστριας
590-4585: Ομάδα ερπύστριας

Ερπύστρια συστήματος έρπυσης Cat®

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 590-4585

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bushing Inside Diameter (in): 2.312
Track Shoe Hole Type: Slotted
Clipped: No
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190,0
Track Pitch (in): 7,48
Bushing Inside Diameter (mm): 58.72
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 49
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD
Shoe Width (in): 23,622
Grease Track Type: GLT
Hole Type: Slotted
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: No
Link Inside Spread Sprocket (mm): 82.6
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.252
Shoe Type: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Shoe Width (mm): 600,0
Number of Track Sections: 49,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Master Link Type: Clamp Master
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 590-4585

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

320 GC

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΠΥΣΗΣ

OEMS

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε