Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
HomeCabinesControles de Operador de Cabine MecânicaAlavancas de Controle Mecânico638-7166: Alavanca do Joystick de Controle de Velocidade e Sentido
HomeCabinesControles de Operador de Cabine MecânicaAlavancas de Controle Mecânico638-7166: Alavanca do Joystick de Controle de Velocidade e Sentido
638-7166: Alavanca do Joystick de Controle de Velocidade e Sentido

Cat® Speed and Direction Control Joystick Lever controls the speed and direction of equipment by providing intuitive input for operator handling

Marca: Cat

Imagens do Produto
638-7166: Alavanca do Joystick de Controle de Velocidade e Sentido
638-7166: Alavanca do Joystick de Controle de Velocidade e Sentido
638-7166: Alavanca do Joystick de Controle de Velocidade e Sentido
638-7166: Alavanca do Joystick de Controle de Velocidade e Sentido
638-7166: Alavanca do Joystick de Controle de Velocidade e Sentido

Cat® Speed and Direction Control Joystick Lever controls the speed and direction of equipment by providing intuitive input for operator handling

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 638-7166

The Speed and Direction Control Joystick Lever is a main operator interface that allows for accurate control of both speed and directional movement. This lever is used to be highly responsive, translating the operator’s input into accurate control over the equipment’s movement, whether forward, backward, or turning. The joystick enables smooth acceleration and deceleration while also allowing for seamless directional adjustments. Its ergonomic design minimizes operator fatigue, ensuring efficient and accurate control over long periods of operation. The lever provides real-time feedback, ensuring that the equipment responds instantly to changes in input, enhancing the operator’s ability to maneuver in tight spaces or different environments.

Attributes:
• Ergonomic design for comfortable hand positioning.
• Dual-axis movement allows simultaneous speed and direction control.
• Anti-slip grip enhances user control during operation.
• Clear indicator lights provide status feedback for functions.
• Multi-directional movement allows for agile maneuvering.

Applications:
The Speed and Direction Control Joystick Lever is located in the operator’s cabin and is used to manage both the speed and directional movement of equipment, providing precision control for safe operation.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 638-7166

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura Total - (mm): 155,0
Largura Total (pol): 6,1
Altura Total (mm): 430,0
Altura total (pol): 16,93
Rosca: M5x0,8
Temperatura (ºC): -30 °C a 60 °C
Temperatura (ºF): -22 °F a 140 °F
Peso (kg): 0,92
Peso (lb): 2,03
Material: Plástico de Poliamida
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 638-7166

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto