Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
StartCabinesMechanische bedieningselementen van cabineMechanische bedieningshendels638-7166: Joystickhendel snelheids- en richtingsregeling
StartCabinesMechanische bedieningselementen van cabineMechanische bedieningshendels638-7166: Joystickhendel snelheids- en richtingsregeling
638-7166: Joystickhendel snelheids- en richtingsregeling

Cat® Speed and Direction Control Joystick Lever controls the speed and direction of equipment by providing intuitive input for operator handling

Merk: Cat

Productafbeeldingen
638-7166: Joystickhendel snelheids- en richtingsregeling
638-7166: Joystickhendel snelheids- en richtingsregeling
638-7166: Joystickhendel snelheids- en richtingsregeling
638-7166: Joystickhendel snelheids- en richtingsregeling
638-7166: Joystickhendel snelheids- en richtingsregeling

Cat® Speed and Direction Control Joystick Lever controls the speed and direction of equipment by providing intuitive input for operator handling

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 638-7166

The Speed and Direction Control Joystick Lever is a main operator interface that allows for accurate control of both speed and directional movement. This lever is used to be highly responsive, translating the operator’s input into accurate control over the equipment’s movement, whether forward, backward, or turning. The joystick enables smooth acceleration and deceleration while also allowing for seamless directional adjustments. Its ergonomic design minimizes operator fatigue, ensuring efficient and accurate control over long periods of operation. The lever provides real-time feedback, ensuring that the equipment responds instantly to changes in input, enhancing the operator’s ability to maneuver in tight spaces or different environments.

Attributes:
• Ergonomic design for comfortable hand positioning.
• Dual-axis movement allows simultaneous speed and direction control.
• Anti-slip grip enhances user control during operation.
• Clear indicator lights provide status feedback for functions.
• Multi-directional movement allows for agile maneuvering.

Applications:
The Speed and Direction Control Joystick Lever is located in the operator’s cabin and is used to manage both the speed and directional movement of equipment, providing precision control for safe operation.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 638-7166

Meeteenheden

VSMetrisch
Totale breedte (mm): 155,0
Totale breedte (in): 6,1
Totale hoogte (mm): 430,0
Totale hoogte (in): 16,93
Schroefdraad: M5x0,8
Temperatuur (°C): -30°C tot 60°C
Temperatuur (°F): -22°F tot 140°F
Gewicht (kg): 0,92
Gewicht (lb): 2,03
Materiaal: Polyamide kunststof
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 638-7166

Momenteel hebben we geen compatibiliteitsinformatie voor dit onderdeel.

SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen