Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
AloitusOhjaamotKuljettajan mekaaniset ohjaimetMekaaniset ohjausvivut638-7166: Nopeuden ja suunnan ohjauksen ohjaussauvan vipu
AloitusOhjaamotKuljettajan mekaaniset ohjaimetMekaaniset ohjausvivut638-7166: Nopeuden ja suunnan ohjauksen ohjaussauvan vipu
638-7166: Nopeuden ja suunnan ohjauksen ohjaussauvan vipu

Cat® Speed and Direction Control Joystick Lever controls the speed and direction of equipment by providing intuitive input for operator handling

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
638-7166: Nopeuden ja suunnan ohjauksen ohjaussauvan vipu
638-7166: Nopeuden ja suunnan ohjauksen ohjaussauvan vipu
638-7166: Nopeuden ja suunnan ohjauksen ohjaussauvan vipu
638-7166: Nopeuden ja suunnan ohjauksen ohjaussauvan vipu
638-7166: Nopeuden ja suunnan ohjauksen ohjaussauvan vipu

Cat® Speed and Direction Control Joystick Lever controls the speed and direction of equipment by providing intuitive input for operator handling

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 638-7166 kuvaus

The Speed and Direction Control Joystick Lever is a main operator interface that allows for accurate control of both speed and directional movement. This lever is used to be highly responsive, translating the operator’s input into accurate control over the equipment’s movement, whether forward, backward, or turning. The joystick enables smooth acceleration and deceleration while also allowing for seamless directional adjustments. Its ergonomic design minimizes operator fatigue, ensuring efficient and accurate control over long periods of operation. The lever provides real-time feedback, ensuring that the equipment responds instantly to changes in input, enhancing the operator’s ability to maneuver in tight spaces or different environments.

Attributes:
• Ergonomic design for comfortable hand positioning.
• Dual-axis movement allows simultaneous speed and direction control.
• Anti-slip grip enhances user control during operation.
• Clear indicator lights provide status feedback for functions.
• Multi-directional movement allows for agile maneuvering.

Applications:
The Speed and Direction Control Joystick Lever is located in the operator’s cabin and is used to manage both the speed and directional movement of equipment, providing precision control for safe operation.

Näytä enemmän
Osanumeron 638-7166 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kokonaisleveys (mm): 155,0
Kokonaisleveys (in): 6,1
Kokonaiskorkeus (mm): 430,0
Kokonaiskorkeus (in): 16,93
Kierre: M5x0,8
Lämpötila (°C): -30 °C - 60 °C
Lämpötila (°F): -22°F - 140°F
Paino (kg): 0,92
Paino (lb): 2,03
Materiaali: Polyamidimuovi
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 638-7166

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu