HomeFerragens, Selos e ConsumíveisKits de Ferragens178-2211: Kit de Fixador; Métrico, Rosca Grossa
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisKits de Ferragens178-2211: Kit de Fixador; Métrico, Rosca Grossa
178-2211: Kit de Fixador; Métrico, Rosca Grossa

Kit de Fixador Métrico-Grosso, 5 Tamanhos, 9 Comprimentos Variados, 32 Números de Peça, 630 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo

Marca: Cat

Imagens do Produto
178-2211: Kit de Fixador; Métrico, Rosca Grossa
178-2211: Kit de Fixador; Métrico, Rosca Grossa
178-2211: Kit de Fixador; Métrico, Rosca Grossa
178-2211: Kit de Fixador; Métrico, Rosca Grossa
178-2211: Kit de Fixador; Métrico, Rosca Grossa

Kit de Fixador Métrico-Grosso, 5 Tamanhos, 9 Comprimentos Variados, 32 Números de Peça, 630 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

6V-6317: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 20 mm
6V-6317: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 20 mmQuantidade: 10
9M-1974: Arruela com 8,8 mm de Diâmetro Interno
9M-1974: Arruela com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 48
6V-3823: Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 60 mm
6V-3823: Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 60 mmQuantidade: 10
6V-8214: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 20 mm
6V-8214: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 20 mmQuantidade: 8
6V-5219: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
6V-5219: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 10
6V-5217: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
6V-5217: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 10
6V-8197: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 40 mm
6V-8197: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 40 mmQuantidade: 10
6V-7673: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 50 mm
6V-7673: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 50 mmQuantidade: 10
178-3707: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ16
178-3707: Parafuso de Cabeça Sextavada MJ16Quantidade: 8
6V-4249: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 50 mm
6V-4249: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 50 mmQuantidade: 10
8T-1757: Porca Sextavada M16
8T-1757: Porca Sextavada M16Quantidade: 24
9X-8268: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura
9X-8268: Arruela Dura com 3,5 mm de EspessuraQuantidade: 24
6V-8149: Porca Sextavada Rosqueada M12X1,75
6V-8149: Porca Sextavada Rosqueada M12X1,75Quantidade: 48
8T-0640: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 30 mm
8T-0640: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 30 mmQuantidade: 8
6V-3668: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mm
6V-3668: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mmQuantidade: 10
8T-0281: Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 80 mm
8T-0281: Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 80 mmQuantidade: 8
6V-2317: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
6V-2317: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 10
290-7296: Parafuso Sextavado M16
290-7296: Parafuso Sextavado M16Quantidade: 8
6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 10
2Y-5829: Porca Sextavada M10
2Y-5829: Porca Sextavada M10Quantidade: 60
5P-8245: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno
5P-8245: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 48
5P-7970: Porca Sextavada M8
5P-7970: Porca Sextavada M8Quantidade: 48
6V-5839: ARRUELA-DURA
6V-5839: ARRUELA-DURAQuantidade: 60
6V-5230: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M10X1,5
6V-5230: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M10X1,5Quantidade: 10
6V-5696: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 80 mm
6V-5696: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 80 mmQuantidade: 10
6V-8225: Porca Sextavada M6
6V-8225: Porca Sextavada M6Quantidade: 32
6V-4248: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mm
6V-4248: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mmQuantidade: 10
6V-1820: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 30 mm
6V-1820: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 30 mmQuantidade: 10
8T-0639: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 12 mm
8T-0639: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 12 mmQuantidade: 8
9X-8267: Arruela Rígida com 2 mm de Espessura
9X-8267: Arruela Rígida com 2 mm de EspessuraQuantidade: 32
291-5203: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 40 mm
291-5203: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 40 mmQuantidade: 10
6V-8837: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 16 mm
6V-8837: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 16 mmQuantidade: 8
Mostrando 1 a 32 de 32
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 178-2211
Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M16x2
Comprimento do Parafuso (mm): 12,0
Revestimento: Fosfato de Zinco + Óleo
Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
Material: Aço
Descrição do Material: ISO 898-1 Classe 10.9. Marcação de cabeça - 10,9 (1040 MPa Resistência à tração final)
Rosca: UNC da Rosca Bruta
Tipo de Ferragens: Kits de Bandejas
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 178-2211

ESCAVADEIRA

320

TRATOR DE ESTEIRAS

D6R II D6XE

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto