ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェア キット178-2211: ファスナ キット; メートル並目ネジ
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェア キット178-2211: ファスナ キット; メートル並目ネジ
178-2211: ファスナ キット; メートル並目ネジ

メートル粗ファスナキット,5サイズ,9種類の長さ,32の部品番号,630個,リン酸塩およびオイルのコーティング

ブランド: Cat

製品画像
178-2211: ファスナ キット; メートル並目ネジ
178-2211: ファスナ キット; メートル並目ネジ
178-2211: ファスナ キット; メートル並目ネジ
178-2211: ファスナ キット; メートル並目ネジ
178-2211: ファスナ キット; メートル並目ネジ

メートル粗ファスナキット,5サイズ,9種類の長さ,32の部品番号,630個,リン酸塩およびオイルのコーティング

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

6V-2317: M8X1.25 六角ヘッドボルト
6V-2317: M8X1.25 六角ヘッドボルト数量: 10
290-7296: M16六角ボルト
290-7296: M16六角ボルト数量: 8
6V-3940: M8X1.25 六角ヘッドボルト
6V-3940: M8X1.25 六角ヘッドボルト数量: 10
2Y-5829: M10圧縮ナット
2Y-5829: M10圧縮ナット数量: 60
5P-8245: 13.5mm内径ワッシャー
5P-8245: 13.5mm内径ワッシャー数量: 48
5P-7970: M8六角ナット
5P-7970: M8六角ナット数量: 48
6V-5839: ハード ウォッシャ
6V-5839: ハード ウォッシャ数量: 60
6V-5230: M10X1.5 mm 六角ヘッドボルト
6V-5230: M10X1.5 mm 六角ヘッドボルト数量: 10
6V-5696: M12-1.75 x 80mm 六角ボルト
6V-5696: M12-1.75 x 80mm 六角ボルト数量: 10
6V-8225: M6六角ナット
6V-8225: M6六角ナット数量: 32
6V-4248: M10-1.5 x 25mm六角ボルト
6V-4248: M10-1.5 x 25mm六角ボルト数量: 10
6V-1820: M10-1.5 X 30 mm六角ヘッドボルト
6V-1820: M10-1.5 X 30 mm六角ヘッドボルト数量: 10
8T-0639: M6-1 x 12mm六角ボルト
8T-0639: M6-1 x 12mm六角ボルト数量: 8
9X-8267: 厚さ2mmハードワッシャー
9X-8267: 厚さ2mmハードワッシャー数量: 32
291-5203: M10-1.5 x 40mm 六角ボルト
291-5203: M10-1.5 x 40mm 六角ボルト数量: 10
6V-8837: M6-1 x 16mm六角ヘッドボルト
6V-8837: M6-1 x 16mm六角ヘッドボルト数量: 8
6V-6317: M10-1.5 x 20mm六角ボルト
6V-6317: M10-1.5 x 20mm六角ボルト数量: 10
9M-1974: 内径8.8 mmワッシャー
9M-1974: 内径8.8 mmワッシャー数量: 48
6V-3823: M12-1.75 x 60mm 六角ボルト
6V-3823: M12-1.75 x 60mm 六角ボルト数量: 10
6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト
6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト数量: 8
6V-5219: M8X1.25 六角ヘッドボルト
6V-5219: M8X1.25 六角ヘッドボルト数量: 10
6V-5217: M8X1.25 六角ヘッドボルト
6V-5217: M8X1.25 六角ヘッドボルト数量: 10
6V-8197: M12-1.75 x 40mm 六角ボルト
6V-8197: M12-1.75 x 40mm 六角ボルト数量: 10
6V-7673: M12-1.75 x 50mm六角ボルト
6V-7673: M12-1.75 x 50mm六角ボルト数量: 10
178-3707: MJ16六角ボルト
178-3707: MJ16六角ボルト数量: 8
6V-4249: M10-1.5×50mm 六角ボルト
6V-4249: M10-1.5×50mm 六角ボルト数量: 10
8T-1757: M16六角ナット
8T-1757: M16六角ナット数量: 24
9X-8268: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ
9X-8268: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ数量: 24
6V-8149: M12X1.75スレッド六角ナット
6V-8149: M12X1.75スレッド六角ナット数量: 48
8T-0640: M6-1×30 mm六角ボルト
8T-0640: M6-1×30 mm六角ボルト数量: 8
6V-3668: M12-1.75 X 30 mm六角ヘッドボルト
6V-3668: M12-1.75 X 30 mm六角ヘッドボルト数量: 10
8T-0281: M16-2 X 80 mm六角ヘッドボルト
8T-0281: M16-2 X 80 mm六角ヘッドボルト数量: 8
32の1~32を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号178-2211の仕様
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M16x2
ボルト長さ(mm): 12.0
コーティング: リン酸亜鉛とオイル
終了: リン酸塩とオイルのコーティング
マテリアル:
マテリアル明細: ISO 898-1クラス10.9。ヘッド マーキング - 10.9(1040 MPa極限引張り強度)
ネジ部: 並目ねじUNC
ハードウェア形式: ビン キット
さらに表示
部品番号178-2211と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D6R II D6XE

油圧ショベル

320

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み