AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLAITTEISTO178-2211: kiinnityssarja; Metrinen, karkea lanka
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLAITTEISTO178-2211: kiinnityssarja; Metrinen, karkea lanka
178-2211: kiinnityssarja; Metrinen, karkea lanka

Metrinen karkea kiinnityssarja, 5 kokoa, 9 erilaista pituutta, 32 osanumeroa, 630 osaa, fosfaatti- ja öljypinnoite

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
178-2211: kiinnityssarja; Metrinen, karkea lanka
178-2211: kiinnityssarja; Metrinen, karkea lanka
178-2211: kiinnityssarja; Metrinen, karkea lanka
178-2211: kiinnityssarja; Metrinen, karkea lanka
178-2211: kiinnityssarja; Metrinen, karkea lanka

Metrinen karkea kiinnityssarja, 5 kokoa, 9 erilaista pituutta, 32 osanumeroa, 630 osaa, fosfaatti- ja öljypinnoite

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

8T-1757: M16 kuusikulmainen mutteri
8T-1757: M16 kuusikulmainen mutteriMäärä: 24
8T-0640: M6-1 x 30mm kuusiopään pultti
8T-0640: M6-1 x 30mm kuusiopään pulttiMäärä: 8
178-3707: MJ16 Kuusiokantapultti
178-3707: MJ16 KuusiokantapulttiMäärä: 8
6V-8197: M12-1,75 x 40 mm kuusiokantapultti
6V-8197: M12-1,75 x 40 mm kuusiokantapulttiMäärä: 10
6V-5219: M8X1.25 kierre kuusiopään pultti
6V-5219: M8X1.25 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 10
6V-7673: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
6V-7673: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapulttiMäärä: 10
9X-8268: 3.5 mm paksu kova aluslevy
9X-8268: 3.5 mm paksu kova aluslevyMäärä: 24
6V-8149: M12X1.75 kierre kuusiomutteri
6V-8149: M12X1.75 kierre kuusiomutteriMäärä: 48
6V-3823: M12-1,75 x 60 mm kuusiokantapultti
6V-3823: M12-1,75 x 60 mm kuusiokantapulttiMäärä: 10
6V-6317: M10-1.5 x 20 mm bolt med sekskantet hoved
6V-6317: M10-1.5 x 20 mm bolt med sekskantet hovedMäärä: 10
6V-5217: M8X1.25 kierre kuusiopään pultti
6V-5217: M8X1.25 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 10
6V-4249: M10-1,5 x 50 mm kuusiokantapultti
6V-4249: M10-1,5 x 50 mm kuusiokantapulttiMäärä: 10
9M-1974: 8.8 mm sisähalkaisijan aluslevy
9M-1974: 8.8 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 48
6V-8214: M6-1 x 20 mm bolt med sekskantet hoved
6V-8214: M6-1 x 20 mm bolt med sekskantet hovedMäärä: 8
6V-3668: M12-1.75 x 30 mm kuusiokantapultti
6V-3668: M12-1.75 x 30 mm kuusiokantapulttiMäärä: 10
8T-0281: M16-2 x 80 mm kuusiokantapultti
8T-0281: M16-2 x 80 mm kuusiokantapulttiMäärä: 8
6V-8837: M6-1 x 16mm Kuusiokantapultti
6V-8837: M6-1 x 16mm KuusiokantapulttiMäärä: 8
9X-8267: 2 mm paksu kova aluslevy
9X-8267: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 32
8T-0639: M6-1 x 12mm kuusiokantapultti
8T-0639: M6-1 x 12mm kuusiokantapulttiMäärä: 8
6V-1820: M10-1.5 x 30 mm kuusiokantapultti
6V-1820: M10-1.5 x 30 mm kuusiokantapulttiMäärä: 10
6V-4248: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapultti
6V-4248: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapulttiMäärä: 10
6V-8225: M6 kuusiokantamutteri
6V-8225: M6 kuusiokantamutteriMäärä: 32
291-5203: M10-1,5 x 40 mm kuusiokantapultti
291-5203: M10-1,5 x 40 mm kuusiokantapulttiMäärä: 10
6V-5230: M10X1.5 kierre kuusiopään pultti
6V-5230: M10X1.5 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 10
6V-5696: M12-1,75 x 80 mm:n kuusiokantapultti
6V-5696: M12-1,75 x 80 mm:n kuusiokantapulttiMäärä: 10
290-7296: M16 kuusikulmainen pultti
290-7296: M16 kuusikulmainen pulttiMäärä: 8
5P-8245: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
5P-8245: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mmMäärä: 48
2Y-5829: M10 Kuusikulmainen mutteri
2Y-5829: M10 Kuusikulmainen mutteriMäärä: 60
6V-3940: M8X1.25 kierre kuusiopään pultti
6V-3940: M8X1.25 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 10
6V-2317: M8X1.25 kierre kuusiopään pultti
6V-2317: M8X1.25 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 10
5P-7970: M8 kuusiokantamutteri
5P-7970: M8 kuusiokantamutteriMäärä: 48
6V-5839: Flat Washer, ID X OD X T: 11 X 21 X 2.5 mm
6V-5839: Flat Washer, ID X OD X T: 11 X 21 X 2.5 mmMäärä: 60
Näyttää 1 - 32 / 32
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 178-2211 tekniset tiedot
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M16x2
Pultin pituus (mm): 12,0
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
suomi: Fosfaatti- ja öljypinnoitettu
Materiaali: Teräs
Materiaalin kuvaus: ISO 898-1 -luokka 10,9. Pään merkintä - 10,9 (1040 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)
Kierre: Karkea lanka UNC
Laitteen tyyppi: Säiliösarjat
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 178-2211

KAIVINKONE

320

TELAPUSKUTRAKTORI

D6R II D6XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu