ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםערכות חומרה178-2211: ערכת מחברים; חוט מטרי, גס
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםערכות חומרה178-2211: ערכת מחברים; חוט מטרי, גס
178-2211: ערכת מחברים; חוט מטרי, גס

ערכת מחברים מטריים-גסים, 5 גדלים, 9 אורכים שונים, 32 מקטים, 630 חלקים, ציפוי פוספט ושמן

מותג: Cat

תמונות מוצר
178-2211: ערכת מחברים; חוט מטרי, גס
178-2211: ערכת מחברים; חוט מטרי, גס
178-2211: ערכת מחברים; חוט מטרי, גס
178-2211: ערכת מחברים; חוט מטרי, גס
178-2211: ערכת מחברים; חוט מטרי, גס

ערכת מחברים מטריים-גסים, 5 גדלים, 9 אורכים שונים, 32 מקטים, 630 חלקים, ציפוי פוספט ושמן

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים הכלולים בערכה זו

אין תוצאות זמינות.

6V-6317: בורג ראש משושה M10-1.5 x 20מ"מ
6V-6317: בורג ראש משושה M10-1.5 x 20מ"מכמות: 10
9M-1974: שייבה בקוטר פנימי 8.8 מ"מ
9M-1974: שייבה בקוטר פנימי 8.8 מ"מכמות: 48
6V-3823: M12-1.75 x 60 מ"מ בורג ראש משושה
6V-3823: M12-1.75 x 60 מ"מ בורג ראש משושהכמות: 10
6V-8214: בורג ראש משושה M6-1 x 20 מ"מ
6V-8214: בורג ראש משושה M6-1 x 20 מ"מכמות: 8
6V-5219: M8X1.25 בורג ראש הקסדצימלי חוט
6V-5219: M8X1.25 בורג ראש הקסדצימלי חוטכמות: 10
6V-5217: M8X1.25 בורג ראש הקסדצימלי חוט
6V-5217: M8X1.25 בורג ראש הקסדצימלי חוטכמות: 10
6V-8197: M12-1.75 x 40 מ"מ בורג ראש משושה
6V-8197: M12-1.75 x 40 מ"מ בורג ראש משושהכמות: 10
6V-7673: M12-1.75 x 50 מ"מ בורג ראש משושה
6V-7673: M12-1.75 x 50 מ"מ בורג ראש משושהכמות: 10
178-3707: בורג ראש משושה MJ16
178-3707: בורג ראש משושה MJ16כמות: 8
6V-4249: בורג ראש משושה M10-1.5 x 50 מ"מ
6V-4249: בורג ראש משושה M10-1.5 x 50 מ"מכמות: 10
8T-1757: M16 אגוז משושה
8T-1757: M16 אגוז משושהכמות: 24
9X-8268: שייבה קשה בעובי 3.5 מ"מ
9X-8268: שייבה קשה בעובי 3.5 מ"מכמות: 24
6V-8149: M12X1.75 חוט אגוז משושה
6V-8149: M12X1.75 חוט אגוז משושהכמות: 48
8T-0640: M6-1 x בורג ראש משושה 30 מ"מ
8T-0640: M6-1 x בורג ראש משושה 30 מ"מכמות: 8
6V-3668: M12-1.75 x 30mm בורג ראש הקסדצימלי
6V-3668: M12-1.75 x 30mm בורג ראש הקסדצימליכמות: 10
8T-0281: M16-2 x 80 מ"מ Hex ראש בורג
8T-0281: M16-2 x 80 מ"מ Hex ראש בורגכמות: 8
6V-8225: אום משושה M6
6V-8225: אום משושה M6כמות: 32
6V-4248: M10-1.5 x 25 מ"מ משושה ראש בורג
6V-4248: M10-1.5 x 25 מ"מ משושה ראש בורגכמות: 10
6V-1820: M10-1.5 x 30 מ"מ Hex ראש בורג
6V-1820: M10-1.5 x 30 מ"מ Hex ראש בורגכמות: 10
8T-0639: בורג ראש משושה M6-1 x 12 מ"מ
8T-0639: בורג ראש משושה M6-1 x 12 מ"מכמות: 8
9X-8267: שייבה קשיחה בעובי 2 מ"מ
9X-8267: שייבה קשיחה בעובי 2 מ"מכמות: 32
291-5203: M10-1.5 x 40 מ"מ בורג ראש משושה
291-5203: M10-1.5 x 40 מ"מ בורג ראש משושהכמות: 10
6V-8837: M6-1 x בורג ראש משושה בקוטר 16 מ"מ
6V-8837: M6-1 x בורג ראש משושה בקוטר 16 מ"מכמות: 8
6V-2317: M8X1.25 בורג ראש הקסדצימלי חוט
6V-2317: M8X1.25 בורג ראש הקסדצימלי חוטכמות: 10
290-7296: בורג משושה M16
290-7296: בורג משושה M16כמות: 8
6V-3940: M8X1.25 בורג ראש הקסדצימלי חוט
6V-3940: M8X1.25 בורג ראש הקסדצימלי חוטכמות: 10
2Y-5829: M10 אום משושה
2Y-5829: M10 אום משושהכמות: 60
5P-8245: שייבה בקוטר פנימי 13.5 מ"מ
5P-8245: שייבה בקוטר פנימי 13.5 מ"מכמות: 48
5P-7970: אום משושה M8
5P-7970: אום משושה M8כמות: 48
6V-5839: דסקית - קשה
6V-5839: דסקית - קשהכמות: 60
6V-5230: M10X1.5 בורג ראש הקסדצימלי חוט
6V-5230: M10X1.5 בורג ראש הקסדצימלי חוטכמות: 10
6V-5696: M12-1.75 x 80 מ"מ בורג ראש משושה
6V-5696: M12-1.75 x 80 מ"מ בורג ראש משושהכמות: 10
מציג 1 עבור 32 מתוך 32
תיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 178-2211
סוג בורג: בורג עומד (לחץ) משושה
גודל תבריג (קוטר x שיפוע) (מ"מ): M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M16x2
אורך בורג (מ"מ): 12.0
ציפוי: אבץ פוספט ושמן
סיום: מצופה פוספט ושמן
חומר: פלדה
תיאור חומר: ISO 898-1 דרגה 10.9. סימון עומד (לחץ) - 10.9 (חוזק מתיחה אולטימטיבי של 1040 מגפ"ס)
תבריג: תבריג גס UNC
סוג חומרה: ערכות סל
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 178-2211

טרקטור מסוג מסלול

D6R II D6XE

מחפר

320

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה