Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนชุดไอเดลอร์234-8968: ชุดไอเดลอร์
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนชุดไอเดลอร์234-8968: ชุดไอเดลอร์
234-8968: ชุดไอเดลอร์

ไอเดลอร์

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
234-8968: ชุดไอเดลอร์
234-8968: ชุดไอเดลอร์
234-8968: ชุดไอเดลอร์
234-8968: ชุดไอเดลอร์
234-8968: ชุดไอเดลอร์

ไอเดลอร์

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 234-8968

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกยาง (นิ้ว): 11.417
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (มม.): 290.0
Center Flange Width (in): 1.575
Center Flange Diameter (mm): 330
Idler Rim Width (in): 2.953
Idler Rim Width (mm): 75
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Center Tread (Relieved)
Bore Diameter (mm): 42.0
Bearing Inner Diameter (in): 1.378
Bore Diameter (in): 1.654
Center Flange Width (mm): 40
Bearing Inner Diameter (mm): 35
Center Flange Diameter (in): 12.992
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 234-8968

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

302.5C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน