Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoConjuntos de Roda-guia234-8968: Conjunto da Roda-guia
HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoConjuntos de Roda-guia234-8968: Conjunto da Roda-guia
234-8968: Conjunto da Roda-guia

Roda-guia

Marca: Cat

Imagens do Produto
234-8968: Conjunto da Roda-guia
234-8968: Conjunto da Roda-guia
234-8968: Conjunto da Roda-guia
234-8968: Conjunto da Roda-guia
234-8968: Conjunto da Roda-guia

Roda-guia

Marca: Cat

DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 234-8968

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 11,417
Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 290,0
Center Flange Width (in): 1.575
Center Flange Diameter (mm): 330
Idler Rim Width (in): 2.953
Idler Rim Width (mm): 75
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Center Tread (Relieved)
Bore Diameter (mm): 42,0
Bearing Inner Diameter (in): 1.378
Bore Diameter (in): 1,654
Center Flange Width (mm): 40
Bearing Inner Diameter (mm): 35
Center Flange Diameter (in): 12.992
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 234-8968

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

302.5C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto