Quick Publish CATSAS Validation - 1925913 HCL 9.1.17 Upgrade - April 08, 2026 ***
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
HjemUndervognValsekomponenterLøpehjul234-8968: Mellomdrevenhet
HjemUndervognValsekomponenterLøpehjul234-8968: Mellomdrevenhet
234-8968: Mellomdrevenhet

Mellomdrev

Merke: Cat

Produktbilder
234-8968: Mellomdrevenhet
234-8968: Mellomdrevenhet
234-8968: Mellomdrevenhet
234-8968: Mellomdrevenhet
234-8968: Mellomdrevenhet

Mellomdrev

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 234-8968

Måleenheter

USMetrisk
Trinndiameter (mm): 290,0
Trinndiameter (tommer): 11,417
Center Flange Width (in): 1.575
Center Flange Diameter (mm): 330
Idler Rim Width (in): 2.953
Idler Rim Width (mm): 75
Machine Side: Interchangeable
Tread Type: Center Tread (Relieved)
Bore Diameter (mm): 42,0
Bearing Inner Diameter (in): 1.378
Bore Diameter (in): 1,654
Center Flange Width (mm): 40
Bearing Inner Diameter (mm): 35
Center Flange Diameter (in): 12.992
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 234-8968

HYDRAULISK MINIGRAVER

302.5C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet