Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиРукоятки с трещоткой и монтировки5S-6090: Скользящая головка Т-образного ключа
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиРукоятки с трещоткой и монтировки5S-6090: Скользящая головка Т-образного ключа
5S-6090: Скользящая головка Т-образного ключа

Cat® Sliding Tee Wrench Head is used to securely remove and install threaded gland heads on hydraulic cylinders, providing accurate control

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5S-6090: Скользящая головка Т-образного ключа
5S-6090: Скользящая головка Т-образного ключа

Cat® Sliding Tee Wrench Head is used to securely remove and install threaded gland heads on hydraulic cylinders, providing accurate control

Торговая марка: Cat

ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 5S-6090

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Square Drive (in): 1"
Overall Length (mm): 78,74
Overall Length (in): 3,1
Outer Diameter (mm): 47,5
Outer Diameter (in): 1,87
Hole Size (mm): 28.7
Hole Size (in): 1.13
Weight (kg): 0,59
Weight (lb): 1,301
Присоединительный квадрат (дюймы): 1
Используется с (дюймы): Рукоятка 5S-6089
Material: Carbon Steel
Развернуть
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен